Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
THW plus - 죠 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
죠 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_bsw/rota_thwplus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0800620 ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK,01010E-16-10100},{IDNR=0800620},{GR=3.000},{TYPA=1.000},{TYPB=8.000},{ZT=4.712},{A=215.000},{A2=21.300},{A3=9.200},{C=109.400},{B=104.600},{D=74.000},{D4=82.600},{F=96.000},{J=6.000},{GNDR=78.000},{GKDR=76.500},{M=66.000},{N=170.000},{N1=0.000},{N2=0.000},{NL=21.050},{NL1=0.000},{AUFL=0.000},{RA=0.000},{RA1=0.000},{RA2=0.000},{RA3=2.000},{H=25.000},{K=25.200},{L=17.000},{B2=17.000},{LKR1=171.400},{LKR2=133.400},{DB=18.000},{ONDR=12.000},{OKDR=10.200},{OL=92.000},{OL1=122.000},{OK=25.000},{OKT=17.000},{OKB=25.000},{OKBT=17.000},{OBL=92.000},{OBL1=104.600},{HUB=0},{GBS=1},{BRS=0},{SB=1},{VS=0},{AUSWERFER=E-16-10},{HUBS=10},{KOLH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
SPITYP
스핀들 유형
ⁿ/ₐ
SPIGRO
스핀들 크기
ⁿ/ₐ
VERZAH
톱니
ⁿ/ₐ
MAXDRE
최대값 RPM
[1/min]
MAXSPA
최대 고정력
[kN]
MAXBETKRA
최대 구동력
[kN]
HUBBAC
스트로크/죠
[mm]
ZAHTEI
톱니 피치
[mm]
KOLHUBH
피스톤 스트로크(H)
[mm]
TRAHEIMOM
관성의 모멘트
[kgm²]
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0800600 ROTA THW p...
0800600
ROTA THW plus 165-43 Z140...
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
직선형 톱니
6000
45
30
5.9
4.712
20
0.05
13.0
84662091
SCHUNK-0800601 ROTA THW p...
0800601
ROTA THW plus 165-43 A5-G...
ISO 702-1
Nr. 5
직선형 톱니
6000
45
30
5.9
4.712
20
0.05
13.0
84662091
SCHUNK-0800602 ROTA THW p...
0800602
ROTA THW plus 165-43 A6-G...
ISO 702-1
Nr. 6
직선형 톱니
6000
45
30
5.9
4.712
20
0.05
14.0
84662091
SCHUNK-0800610 ROTA THW p...
0800610
ROTA THW plus 185-52 Z140...
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
직선형 톱니
5700
64
36
6.7
4.712
23
0.08
16.0
84662091
SCHUNK-0800611 ROTA THW p...
0800611
ROTA THW plus 185-52 Z170...
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
직선형 톱니
5700
64
36
6.7
4.712
23
0.08
16.0
84662091
SCHUNK-0800612 ROTA THW p...
0800612
ROTA THW plus 185-52 A5-G...
ISO 702-1
Nr. 5
직선형 톱니
5700
64
36
6.7
4.712
23
0.08
17.0
84662091
SCHUNK-0800613 ROTA THW p...
0800613
ROTA THW plus 185-52 A6-G...
ISO 702-1
Nr. 6
직선형 톱니
5700
64
36
6.7
4.712
23
0.08
18.0
84662091
SCHUNK-0800620 ROTA THW p...
0800620
ROTA THW plus 215-66 Z170...
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
직선형 톱니
5400
82
46
7.4
4.712
25
0.16
24.0
84662091
SCHUNK-0800621 ROTA THW p...
0800621
ROTA THW plus 215-66 A6-G...
ISO 702-1
Nr. 6
직선형 톱니
5400
82
46
7.4
4.712
25
0.16
25.0
84662091
SCHUNK-0800622 ROTA THW p...
0800622
ROTA THW plus 215-66 A8-G...
ISO 702-1
Nr. 8
직선형 톱니
5400
82
46
7.4
4.712
25
0.16
26.0
84662091
SCHUNK-0800630 ROTA THW p...
0800630
ROTA THW plus 260-81 Z170...
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
직선형 톱니
4000
115
65
8.2
5.498
28
0.41
42.0
84662091
SCHUNK-0800631 ROTA THW p...
0800631
ROTA THW plus 260-81 Z220...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
직선형 톱니
4000
115
65
8.2
5.498
28
0.41
42.0
84662091
SCHUNK-0800632 ROTA THW p...
0800632
ROTA THW plus 260-81 A6-G...
ISO 702-1
Nr. 6
직선형 톱니
4000
115
65
8.2
5.498
28
0.41
42.0
84662091
SCHUNK-0800633 ROTA THW p...
0800633
ROTA THW plus 260-81 A8-G...
ISO 702-1
Nr. 8
직선형 톱니
4000
115
65
8.2
5.498
28
0.41
45.0
84662091
SCHUNK-0800640 ROTA THW p...
0800640
ROTA THW plus 315-104 Z22...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
직선형 톱니
3600
160
90
8.6
5.498
28
0.97
66.0
84662091
SCHUNK-0800641 ROTA THW p...
0800641
ROTA THW plus 315-104 A8-...
ISO 702-1
Nr. 8
직선형 톱니
3600
160
90
8.6
5.498
28
0.97
67.0
84662091
SCHUNK-0800642 ROTA THW p...
0800642
ROTA THW plus 315-104 A11...
ISO 702-1
Nr. 11
직선형 톱니
3600
160
90
8.6
5.498
28
0.97
70.0
84662091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성