Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
PZB-plus - 3조 중앙 그리퍼 - 범용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
중앙 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/pzbplus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305182 PZB-plus 125-1-AS,0000},{IDNR=0305182},{HMMS1=48.500},{HMMS2=48.500},{LANSMMSX=52.500},{LMMS=3.000},{LANSMMS=60.900},{LANSMMSY=40.900},{PARTSERVER=0.000},{POSX=40.000},{POSY=90.500},{TYPAS=1.000},{HUBBACKE=10.000},{WERKSTUECKGEW=13.0},{FLUIDVERBRAUCH=300.0},{NENNBESTRIEBSDR=6},{MITTELDURCHMESS=25.00},{HADS=100.100},{HMAX=10.000},{HAMAX=5.000},{D7=10.000},{SG=5.000},{LS=20.000},{ZG=5.000},{LZ=35.000},{DGS=5.000},{LGS=5.000},{DS=3.000},{LDS=5.000},{DZST=6.000},{LZST=24.000},{LANSMMSW=42.000},{TYP1=5.000},{TYP2=1.000},{TYP3=14.000},{TYP4=4.000},{TYP5=1.000},{TYPPZBPLUS=125.000},{TS=4.000},{TYP=PZB-plus 125-1-AS},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0},{ZH=0},{ADS=0},{HUBA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
죠당 스트로크
[mm]
SCHLIESSKRAFT
폐쇄력/개방력
[N]
FEDERKRAFT
최소 탄성력
[N]
EIGENMASSE
중량
[kg]
WERKSTUECKGEW
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
NENNBESTRIEBSDR
정격 가동 압력
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
최소/최대 에어 퍼지 압력
[bar]
SCHLIESSZEIT
닫힘시/열림시 시간
[s]
SCHLIESSZEITFED
스프링 포함 폐쇄/개방 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAU
반복 정밀도
[mm]
MITTELDURCHMESS
중앙 구멍 지름
[mm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0305140 PZB-plus 5...
0305140
PZB-plus 50-1
2.500
340/360
-
0.26
1.7
10.5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.1
40
5/90
0.01
6.00
84799070
SCHUNK-0305142 PZB-plus 5...
0305142
PZB-plus 50-1-AS
2.500
460/-
120
0.36
1.7
15.0
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.080
54
0.1
40
5/90
0.01
6.00
84799070
SCHUNK-0305144 PZB-plus 5...
0305144
PZB-plus 50-1-IS
2.500
-/500
140
0.36
1.7
15.0
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.080
54
0.1
40
5/90
0.01
6.00
84799070
SCHUNK-0305150 PZB-plus 6...
0305150
PZB-plus 64-1
4.000
450/500
-
0.51
2.2
19.5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
72
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305152 PZB-plus 6...
0305152
PZB-plus 64-1-AS
4.000
540/-
90
0.63
2.2
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.080
68
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305154 PZB-plus 6...
0305154
PZB-plus 64-1-IS
4.000
-/600
100
0.63
2.2
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.080
68
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305151 PZB-plus 6...
0305151
PZB-plus 64-2
2.000
1000/1100
-
0.51
5.0
19.5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
68
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305153 PZB-plus 6...
0305153
PZB-plus 64-2-AS
2.000
1180/-
180
0.63
5.0
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.080
64
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305155 PZB-plus 6...
0305155
PZB-plus 64-2-IS
2.000
-/1300
200
0.63
5.0
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.080
64
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305160 PZB-plus 8...
0305160
PZB-plus 80-1
6.000
730/830
-
0.8
3.6
42.0
2/8
6
0.5/1
0.05/0.05
-
90
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305162 PZB-plus 8...
0305162
PZB-plus 80-1-AS
6.000
950/-
220
1.1
3.6
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.05
0.190
85
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305164 PZB-plus 8...
0305164
PZB-plus 80-1-IS
6.000
-/1030
200
1.1
3.6
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.04
0.190
85
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305161 PZB-plus 8...
0305161
PZB-plus 80-2
3.000
1200/1350
-
0.8
6.0
42.0
2/8
6
0.5/1
0.05/0.05
-
85
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305163 PZB-plus 8...
0305163
PZB-plus 80-2-AS
3.000
1560/-
360
1.1
6.0
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.05
0.190
80
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305165 PZB-plus 8...
0305165
PZB-plus 80-2-IS
3.000
-/1750
400
1.1
6.0
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.04
0.190
80
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305170 PZB-plus 1...
0305170
PZB-plus 100-1
8.000
1600/1700
-
1.5
8.0
92.0
2/8
6
0.5/1
0.1/0.1
-
110
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305172 PZB-plus 1...
0305172
PZB-plus 100-1-AS
8.000
2100/-
500
2.3
8.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.1/0.2
0.250
105
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305174 PZB-plus 1...
0305174
PZB-plus 100-1-IS
8.000
-/2380
680
2.3
8.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.2/0.1
0.250
105
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305171 PZB-plus 1...
0305171
PZB-plus 100-2
4.000
3150/3400
-
1.5
15.0
92.0
2/8
6
0.5/1
0.1/0.1
-
105
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305173 PZB-plus 1...
0305173
PZB-plus 100-2-AS
4.000
4050/-
900
2.3
15.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.1/0.2
0.250
100
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305175 PZB-plus 1...
0305175
PZB-plus 100-2-IS
4.000
-/4900
1500
2.3
15.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.2/0.1
0.250
100
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305180 PZB-plus 1...
0305180
PZB-plus 125-1
10.000
2700/3000
-
2.5
13.0
65.0
2/8
6
0.5/1
0.2/0.2
-
130
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
SCHUNK-0305182 PZB-plus 1...
0305182
PZB-plus 125-1-AS
10.000
3350/-
650
4.0
13.0
300.0
4/6.5
6
0.5/1
0.17/0.35
0.400
120
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
SCHUNK-0305184 PZB-plus 1...
0305184
PZB-plus 125-1-IS
10.000
-/3750
750
4.0
13.0
300.0
4/6.5
6
0.5/1
0.35/0.17
0.400
120
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
SCHUNK-0305181 PZB-plus 1...
0305181
PZB-plus 125-2
5.000
5050/5700
-
2.5
25.0
65.0
2/8
6
0.5/1
0.2/0.2
-
120
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성