Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SRUplus mit EDF - 회전 유닛 - 범용 스위블 유닛
SCHUNK
자동화 기술
회전식 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/sruplus_edf_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0362054 SRU-plus 35-W-180-90-4-M8, 00},{IDNR=0362054},{IPZ=81.10},{TYP2=21.000},{PARTSERVER=0.000},{HFLAMDF=21.000},{SWMAX=183.000},{NHS=60.125},{HVERT=60.125},{TYP1=4.000},{TYP3=0.000},{TYP4=1.000},{DREHWINKEL=180},{ENDLAGENEINSTELL=90},{DREHMOMENT=13.400},{SCHUTZART=67},{EIGENMASSE=3.800},{FLUIDVERBRAUCH=216},{NENNBETRIEBSDRUC=6},{WIEDERHOLGENAUIG=0.050},{REINRAUMKLASSE=5},{ANZAHLFLUIDDURCH=4},{DRUCKFLUIDDURCH=8},{ANZAHLADERN=10},{MAXSPANNUNG=24},{TYP=SRU-plus 35-W-180-90-4-M8},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{ENDLAGENDAEMPFUN=Feder-Elastomer},{BETRIEBSDRUCK=4/8},{ANSCHLUSSSCHLAUC=6 x 3.9 x 1.05},{UMGEBUNGSTEMPERA=5/60},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
ENDLAGENDAEMPFUN
말단 위치 감쇠
ⁿ/ₐ
DREHWINKEL
회전 각도
[°]
ENDLAGENEINSTELL
말단 위치 조정 능력
[°]
DREHMOMENT
토크
[Nm]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
유체 소비(2x 정격 각도)
[cm³]
NENNBETRIEBSDRUC
정격 가동 압력
[bar]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
ANSCHLUSSSCHLAUC
연결 호스의 지름
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPERA
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAUIG
반복 정밀도
[°]
REINRAUMKLASSE
클린룸 클래스 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
ANZAHLFLUIDDURCH
유체 피드 스루 수
ⁿ/ₐ
DRUCKFLUIDDURCH
유체 피드 스루의 최대 압력
[bar]
ANZAHLANSCHLUESS
Number/size of electrical connections on the output end
ⁿ/ₐ
ANZAHLADERN
와이어 수
ⁿ/ₐ
MAXSPANNUNG
최대 전압
[V]
MAXSTROMADER
Max. current per wire/total
[A]
MITTELSTELLUNG
중간 위치
ⁿ/ₐ
MITTELSTELLUNGSE
중간 위치의 조정 능력
[°]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0361404 SRU-plus 2...
0361404
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8
스프링 탄성중합체
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361424 SRU-plus 2...
0361424
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8
스프링 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361454 SRU-plus 2...
0361454
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8
스프링 탄성중합체
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361304 SRU-plus 2...
0361304
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8
댐퍼 탄성중합체
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361324 SRU-plus 2...
0361324
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8
댐퍼 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361354 SRU-plus 2...
0361354
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8
댐퍼 탄성중합체
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361334 SRU-plus 2...
0361334
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M...
댐퍼 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.400
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (공압)
3
84799070
SCHUNK-0361344 SRU-plus 2...
0361344
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-...
댐퍼 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.610
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x VM (잠김)
3
84799070
SCHUNK-0361364 SRU-plus 2...
0361364
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-...
댐퍼 탄성중합체
180
90
3.000
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (공압)
3
84799070
SCHUNK-0361407 SRU-plus 2...
0361407
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-A...
스프링 탄성중합체
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361427 SRU-plus 2...
0361427
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-...
스프링 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361457 SRU-plus 2...
0361457
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8...
스프링 탄성중합체
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361307 SRU-plus 2...
0361307
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-A...
댐퍼 탄성중합체
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361327 SRU-plus 2...
0361327
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-...
댐퍼 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361357 SRU-plus 2...
0361357
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8...
댐퍼 탄성중합체
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361337 SRU-plus 2...
0361337
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M...
댐퍼 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.400
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (공압)
3
84799070
SCHUNK-0361347 SRU-plus 2...
0361347
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-...
댐퍼 탄성중합체
180
3
3.000
67
2.610
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x VM (잠김)
3
84799070
SCHUNK-0361367 SRU-plus 2...
0361367
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-...
댐퍼 탄성중합체
180
90
3.000
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (공압)
3
84799070
SCHUNK-0361604 SRU-plus 2...
0361604
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8
스프링 탄성중합체
90
3
4.600
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361624 SRU-plus 2...
0361624
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8
스프링 탄성중합체
180
3
4.600
67
2.450
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361654 SRU-plus 2...
0361654
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8
스프링 탄성중합체
180
90
4.600
67
2.500
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361704 SRU-plus 2...
0361704
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8
수력 댐퍼
90
3
4.600
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361724 SRU-plus 2...
0361724
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8
수력 댐퍼
180
3
4.600
67
2.450
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361754 SRU-plus 2...
0361754
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8
수력 댐퍼
180
90
4.600
67
2.500
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361634 SRU-plus 2...
0361634
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M...
스프링 탄성중합체
180
3
4.600
67
3.050
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (공압)
3
84799070
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성