Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SRH-plus-D - 스위블 헤드 - 범용 스위블 헤드
SCHUNK
자동화 기술
회전식 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/srhplus_d_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS, 00},{IDNR=1407403},{PARTSERVER=0.000},{EINBAUSKO=152.700},{EINBAUEDF=0.000},{EINBAUZWP=114.850},{DZHU=6.000},{DS1=8.000},{LS1=50.000},{TYP1=3.000},{TYP2=1.000},{TYP3=3.000},{TYP4=1.000},{TYP5=3.000},{TYP6=3.000},{TYP7=1.000},{TYP8=1.000},{TYP9=1.000},{TYP10=1.000},{TYP12=1.000},{DREHWINKEL=180.000},{ENDLAGENEINSTEL=3},{DREHMOMENT=9.500},{SCHUTZART=67},{EIGENMASSE=4.500},{FLUIDVERBRAUCH=145},{SCHWENKZEIT=0.900},{NENNBETRIEBS=6.000},{FLUIDDURCH=4},{DRUCKFLUID=8},{WIEDERHOLGENAUI=0.050},{TYP=SRH-plus-D 30-W-M8-AS},{ONLINE=Zur Produktseite},{BETRIEBSDRUCK=3/8},{ANSCHLUSSCHLAUC=6 x 3.9 x 1.05},{UMGEBUNGSTEMPER=5/60},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
DREHWINKEL
회전 각도
[°]
ENDLAGENEINSTEL
말단 위치 조정 능력
[°]
DREHMOMENT
토크
[Nm]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
유체 소비(2x 정격 각도)
[cm^3]
SCHWENKZEIT
탑재량 없는 스위블 시간
[s]
NENNBETRIEBS
정격 가동 압력
[bar]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
ANSCHLUSSCHLAUC
연결 호스의 지름
ⁿ/ₐ
FLUIDDURCH
유체 피드 스루 수
ⁿ/ₐ
DRUCKFLUID
유체 피드 스루의 최대 압력
[bar]
UMGEBUNGSTEMPER
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[°]
ANZAHLEANSCHLUS
출력 엔드의 E피팅 수
ⁿ/ₐ
GROESSEEANSCHLU
출력 엔드의 E연결의 크기
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
최대 전압
[V]
STROMADER
와이어당 최대 전류
[A]
STROMGESAMT
최대 총 전류
[A]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1393104 SRH-plus-D...
1393104
SRH-plus-D 20-W-M8-AS
180.000
3
3.000
67
2.200
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407400 SRH-plus-D...
1407400
SRH-plus-D 25-W-M8-AS
180.000
3
4.600
67
2.600
88
0.700
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D...
1407403
SRH-plus-D 30-W-M8-AS
180.000
3
9.500
67
4.500
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407404 SRH-plus-D...
1407404
SRH-plus-D 35-W-M8-AS
180.000
3
13.300
67
4.300
216
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1393112 SRH-plus-D...
1393112
SRH-plus-D 40-W-M8-AS
180.000
3
19.100
67
6.900
336
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8/M12
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407405 SRH-plus-D...
1407405
SRH-plus-D 50-W-M8-AS
180.000
3
50.200
67
17.600
776
1.200
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8/M12
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407409 SRH-plus-D...
1407409
SRH-plus-D 60-W-M8-AS
180.000
3
69.900
67
21.200
1120
1.300
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8/M12
24
1
1
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성