카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
NDN Type 2
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Micro frictionless tables
NDN
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/mikrorolltische/type_ndn/ndn_type2_asmtab.prj},{NB=NDN 2-50.40(Hub=0)},{IDNR=},{L=50},{HUBST=0.0},{H=40},{A=8},{B=15},{B1=8},{B2=7.5},{BB2=5.5},{B3=3.1},{B4=8.8},{B5=2.5},{D1=M2.5},{D1NDM=2.500},{D1KDM=2.013},{D2=2.7(x90°)},{D2X=2.700},{D3=2.7(x90°)},{D3X=2.700},{F=0.2},{R=0.7},{S=4.5},{T=3.4},{L5=4},{L6=7},{PPATH=ndn_type2_asmtpl.prj},{C=200},{ML=60},{MQ=75},{GEW=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HUB
[mm]
H
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BB2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
C
[N]
ML
[Ncm]
MQ
[Ncm]
GEW
Weight
[g]
NDN 2-30.20
NDN 2-30.20
30
20
20
8
15
8
7.5
5.5
3.1
8.8
2.5
M2.5
2.7(x90°)
2.7(x90°)
0.2
0.7
4.5
3.4
20
5.0
4
7
140
40
55
28
NDN 2-40.30
NDN 2-40.30
40
30
30
8
15
8
7.5
5.5
3.1
8.8
2.5
M2.5
2.7(x90°)
2.7(x90°)
0.2
0.7
4.5
3.4
28
6.0
4
7
170
50
65
36
NDN 2-50.40
NDN 2-50.40
50
40
40
8
15
8
7.5
5.5
3.1
8.8
2.5
M2.5
2.7(x90°)
2.7(x90°)
0.2
0.7
4.5
3.4
36
7.0
4
7
200
60
75
45
NDN 2-60.50
NDN 2-60.50
60
50
50
8
15
8
7.5
5.5
3.1
8.8
2.5
M2.5
2.7(x90°)
2.7(x90°)
0.2
0.7
4.5
3.4
3x15
7.5
4
7
250
80
100
54
NDN 2-70.60
NDN 2-70.60
70
60
60
8
15
8
7.5
5.5
3.1
8.8
2.5
M2.5
2.7(x90°)
2.7(x90°)
0.2
0.7
4.5
3.4
3x18
8.0
4
7
310
100
120
64
NDN 2-80.70
NDN 2-80.70
80
70
70
8
15
8
7.5
5.5
3.1
8.8
2.5
M2.5
2.7(x90°)
2.7(x90°)
0.2
0.7
4.5
3.4
3x20
10.0
4
7
370
120
140
73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성