카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
ND Type 3
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Micro frictionless tables
ND
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/mikrorolltische/type_nd/nd3_asmtab.prj},{NB=ND 3-105.60(Hub=0)},{IDNR=},{VERS=0},{L=105},{HUBST=0.0},{H=60},{A=16},{B=40},{B1=14.9},{B2=34.2},{B3=15.5},{DW=3},{D1=M4},{D1NDM=4.000},{D1KDM=3.242},{D2=4.35x90°},{D2X=4.350},{D3=4.4x90°},{D3X=4.400},{F1=0.6},{F2=0.6},{F3=0.6},{F4=0.2},{F5=0.5},{S=8},{S1=8.3},{S2=1},{S3=2.1},{S4=1.88},{S5=1.2},{S6=6},{S7=19.1},{S8=5.5},{S9=8},{T=7.5},{T1=7.3},{L1=15},{L2Y=25.000},{L4=27.5},{L7=30},{PPATH=nd3_asmtpl.prj},{PRA=1},{C=1690},{ML=15.60},{MQ=13.52},{GEW=0.47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HUB
[mm]
H
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
DW
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
S6
[mm]
S7
[mm]
S8
[mm]
S9
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
C
[N]
ML
[Nm]
MQ
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
ND 3-105.60
ND 3-105.60
105
60
60
16
40
14.9
34.2
15.5
3
M4
4.35x90°
4.4x90°
0.6
0.6
0.6
0.2
0.5
8
8.3
1
2.1
1.88
1.2
6
19.1
5.5
8
7.5
7.3
15
3x25
50
27.5
100
70.0
30
1690
15.60
13.52
0.47
ND 3-130.75
ND 3-130.75
130
75
75
16
40
14.9
34.2
15.5
3
M4
4.35x90°
4.4x90°
0.6
0.6
0.6
0.2
0.5
8
8.3
1
2.1
1.88
1.2
6
19.1
5.5
8
7.5
7.3
15
4x25
75
27.5
125
87.5
30
2210
20.80
17.68
0.59
ND 3-155.90
ND 3-155.90
155
90
90
16
40
14.9
34.2
15.5
3
M4
4.35x90°
4.4x90°
0.6
0.6
0.6
0.2
0.5
8
8.3
1
2.1
1.88
1.2
6
19.1
5.5
8
7.5
7.3
15
5x25
100
27.5
150
105.0
30
2730
26.00
21.84
0.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성