카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MINIRAIL MNN 24
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
24
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/24/mn_standard_wagen_24_asmtab.prj},{NB=Minirail 1MNN 24-110-15-15-G1-V0-(1)},{IDNR=},{TYP=MNN 24},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=110},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=14.000},{B=40.000},{B1=24.000},{B2=8.000},{J=10.000},{J1=8.500},{L=46.400},{L1=15.000},{L4=40.000},{L6=43.350},{L8=0.000},{N=28.000},{E=M3},{F1=4.500},{F2=8.000},{G=3.500},{G2=4.000},{M1=4.750},{O=3.900},{HS2=4.500},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=6.000},{YSMIN=6.000},{LSMI=110.0},{LSMA=990.0},{LSMAS=950.0},{PPATH=../../../minirail_mn/mn_minirail_sbl.prj},{VERS=2.000},{ASSIPRODUCT=1},{BG=24},{C0=5630},{C=3240},{M0Q=68.2},{M0L=32.9},{MQ=39.2},{ML=18.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
Pitch
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
M1
[mm]
O
[mm]
ASSIPRODUCT
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[Nm]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[Nm]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[Nm]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[Nm]
Minirail 1 MNN 24-110-15-...
MNN 24
14.000
40.000
24.000
8.000
10.000
8.500
46.400
15.000
40.000
43.350
28.000
M3
4.500
8.000
3.500
4.000
4.750
3.900
1
24
5630
3240
68.2
32.9
39.2
18.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성