카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Basic ejector for universal use - SBP 10 S02 SDA
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Basic Ejectors
Basic Ejectors SBP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/grundejektoren/grundejektoren_sbp/10_02_01_00565.prj},{NB=SBP 10 S02 SDA},{CNSORDERNO=SBP 10 S02 SDA},{ARTNR=10.02.01.00565},{CTN=84141089},{B=15},{D=4.2},{D1=6.2},{D2=8.2},{DD=13.6},{H=34},{H1=39.6},{H2=5.2},{H3=14},{L=51.5},{L1=96.8},{L2=22},{L3=5.2},{L4=12.5},{X1=20},{NZ=1},{DOE=85},{SR=2.3},{SR2=37.7},{ACS=2.9},{ACS2=48},{SLF=65},{SLS=59},{PR=3.0 ... 6.0},{PO=4.5},{RIHDCA=4},{RIHDV=6},{OT=0 ... 60},{PR2=43.5...87.0},{SR3=1.331},{ACS3=1.695},{MASS=22},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
DD
D
[mm]
H
[mm]
H1
H2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
X1
[mm]
NZ
Nozzle diameter
[mm]
DOE
Degree of evacuation
[%]
SR
Suction rate (max.)
[m3/h]
SR2
Suction rate (max.)
[l/min]
ACS
Air consumption suction
[m3/h]
ACS2
Air consumption suction
[l/min]
SLF
Sound level free
[dB(A)]
SLS
Sound level suction
[dB(A)]
PR
Pressure range (operating pressure)
[bar]
PO
Pressure optimal
[bar]
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
[mm]
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
[mm]
OT
Operating temperature
[°C]
PR2
Pressure range (operating pressure)
[bar]
SR3
Suction rate (max.)
[cfm]
ACS3
Air consumption suction
[cfm]
MASS
Weight
[g]
SBP 10 S02 SDA
SBP 10 S02 SDA
10.02.01.00565
84141089
15
4.2
6.2
8.2
13.6
34
39.6
5.2
14
51.5
96.8
22
5.2
12.5
20
1
85
2.3
37.7
2.9
48
65
59
3.0 ... 6.0
4.5
4
6
0 ... 60
43.5...87.0
1.331
1.695
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성