카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 45° - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/45_degree_bend.prj},{NB=Bend_fully_weld 150/45/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(106374)},{MAT=106374},{EAN=4037494716144},{SYS=PPL06},{SAP=Bend_fully_weld 150/45/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=60},{B=142},{C=78},{W1=45},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.57},{SHORT=150/45/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{AUTODIM=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend_fully_weld 80/45/0,6...
106368
4037494151082
PPL06
Bend_fully_weld 80/45/0,6...
80
45
113
316
BA
0.28
Bend_fully_weld 100/45/0,...
106369
4037494151099
PPL06
Bend_fully_weld 100/45/0,...
100
49
121
316
BA
0.36
Bend_fully_weld 130/45/0,...
106372
4037494720479
PPL06
Bend_fully_weld 130/45/0,...
130
56
133
316
BA
0.49
Bend_fully_weld 150/45/0,...
106374
4037494716144
PPL06
Bend_fully_weld 150/45/0,...
150
60
142
316
BA
0.57
Bend_fully_weld 180/45/0,...
106376
4037494719312
PPL06
Bend_fully_weld 180/45/0,...
180
66
154
316
BA
0.74
Bend_fully_weld 200/45/0,...
106377
4037494719329
PPL06
Bend_fully_weld 200/45/0,...
200
70
162
316
BA
0.85
Bend_fully_weld 230/45/0,...
106378
5035944217417
PPL06
Bend_fully_weld 230/45/0,...
230
76
174
316
BA
1.01
Bend_fully_weld 250/45/0,...
106379
4037494719336
PPL06
Bend_fully_weld 250/45/0,...
250
80
183
316
BA
1.10
Bend_fully_weld 300/45/0,...
106380
4037494719343
PPL06
Bend_fully_weld 300/45/0,...
300
91
203
316
BA
1.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성