카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
0-90 Degree Bend - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/0_90_degree_bend_asmtab.prj},{NB=Adj,insp,bend 180/0-90/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(106459)},{MAT=106459},{EAN=4037494153369},{SYS=PPL06},{SAP=Adj,insp,bend 180/0-90/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{A=174},{B=233},{ML=316},{SL=BA},{WG=1.26},{SHORT=180/0-90/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{AUTODIM=0.90},{VO1=105.5},{VO2=83.0},{VO3=118.0},{VO4=102.0},{ANG=10},{ANG1=10},{PPATH=0_90_degree_bend_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adj,insp,bend 100/0-90/0,...
106452
4037494492611
PPL06
Adj,insp,bend 100/0-90/0,...
100
130
189
316
BA
0.61
Adj,insp,bend 130/0-90/0,...
106456
4037494492628
PPL06
Adj,insp,bend 130/0-90/0,...
130
148
209
316
BA
0.95
Adj,insp,bend 150/0-90/0,...
106457
4037494153352
PPL06
Adj,insp,bend 150/0-90/0,...
150
161
222
316
BA
1.03
Adj,insp,bend 180/0-90/0,...
106459
4037494153369
PPL06
Adj,insp,bend 180/0-90/0,...
180
174
233
316
BA
1.26
Adj,insp,bend 200/0-90/0,...
106460
4037494153376
PPL06
Adj,insp,bend 200/0-90/0,...
200
173
225
316
BA
1.41
Adj,insp,bend 230/0-90/0,...
106461
4037494153383
PPL06
Adj,insp,bend 230/0-90/0,...
230
178
224
316
BA
1.65
Adj,insp,bend 250/0-90/0,...
106462
4037494153390
PPL06
Adj,insp,bend 250/0-90/0,...
250
190
237
316
BA
1.80
Adj,insp,bend 300/0-90/0,...
106463
4037494153406
PPL06
Adj,insp,bend 300/0-90/0,...
300
216
262
316
BA
2.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성