카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adjustable ceiling box - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/base_support_pipe_box_asmtab.prj},{NB=Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6/444/BL/PMS50(a)(400)(152000)(465)_},{MAT=152000},{EAN=4051921695444},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE},{SYS=PMS50},{SAP=Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6/444/BL/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=603},{B=350},{C=465},{D1=150},{D2=200},{X=475-560},{Y=350},{NL=1068-1533},{ML=444},{SL=BL},{WG=11.836},{SHORT=150/-/0,6/444/BL/PMS50},{CX=[465:930]},{AX=955},{PPATH=base_support_pipe_box_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6...
152000
4051921695444
PMS50
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6...
150
250
603
150
200
475-560
350
444
BL
11.836
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6...
152002
4051921695468
PMS50
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6...
150
250
603
150
200
475-560
350
444
GY
11.836
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6...
152001
4051921695451
PMS50
Adj.Ceiling.Box 150/-/0,6...
150
250
603
150
200
475-560
350
444
WH
11.836
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성