카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 45° - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/45_bend.prj},{NB=Bend 200/45/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(116604)},{MAT=116604},{EAN=4051921058430},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Bend 200/45/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=77},{B=172},{W1=45},{ML=444},{SL=GY},{WG=4.03},{SHORT=200/45/0,5/444/GY/PMS50},{VERS=3},{X=80.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/45/0,5/444/BL/PM...
115182
4051921058362
PMS50
Bend 130/45/0,5/444/BL/PM...
130
230
67
157
45
444
BL
2.73
Bend 150/45/0,5/444/BL/PM...
115724
4051921058379
PMS50
Bend 150/45/0,5/444/BL/PM...
150
250
67
157
45
444
BL
3.08
Bend 180/45/0,5/444/BL/PM...
116240
4051921058386
PMS50
Bend 180/45/0,5/444/BL/PM...
180
280
77
172
45
444
BL
3.62
Bend 200/45/0,5/444/BL/PM...
116597
4051921058393
PMS50
Bend 200/45/0,5/444/BL/PM...
200
300
77
172
45
444
BL
4.03
Bend 130/45/0,5/444/GY/PM...
115188
4051921058409
PMS50
Bend 130/45/0,5/444/GY/PM...
130
230
67
157
45
444
GY
2.73
Bend 150/45/0,5/444/GY/PM...
115720
4051921058416
PMS50
Bend 150/45/0,5/444/GY/PM...
150
250
67
157
45
444
GY
3.08
Bend 180/45/0,5/444/GY/PM...
116238
4051921058423
PMS50
Bend 180/45/0,5/444/GY/PM...
180
280
77
172
45
444
GY
3.62
Bend 200/45/0,5/444/GY/PM...
116604
4051921058430
PMS50
Bend 200/45/0,5/444/GY/PM...
200
300
77
172
45
444
GY
4.03
Bend 130/45/0,5/444/WH/PM...
115180
4051921058447
PMS50
Bend 130/45/0,5/444/WH/PM...
130
230
67
157
45
444
WH
2.73
Bend 150/45/0,5/444/WH/PM...
115726
4051921058454
PMS50
Bend 150/45/0,5/444/WH/PM...
150
250
67
157
45
444
WH
3.08
Bend 180/45/0,5/444/WH/PM...
116234
4051921058461
PMS50
Bend 180/45/0,5/444/WH/PM...
180
280
77
172
45
444
WH
3.62
Bend 200/45/0,5/444/WH/PM...
116602
4051921058478
PMS50
Bend 200/45/0,5/444/WH/PM...
200
300
77
172
45
444
WH
4.03
Bend 130/45/0,5/444/BR/PM...
124064
4051921434272
PMS50
Bend 130/45/0,5/444/BR/PM...
130
230
67
157
45
444
BR
2.75
Bend 150/45/0,5/444/BR/PM...
124065
4051921434289
PMS50
Bend 150/45/0,5/444/BR/PM...
150
250
67
157
45
444
BR
3.08
Bend 180/45/0,5/444/BR/PM...
150384
4051921688880
PMS50
Bend 180/45/0,5/444/BR/PM...
180
280
77
172
45
444
BR
3.62
Bend 200/45/0,5/444/BR/PM...
124066
4051921434296
PMS50
Bend 200/45/0,5/444/BR/PM...
200
300
77
172
45
444
BR
4.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성