카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Wall Band - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/wall_holder.prj},{NB=Heavy_D.Wall_Band 350/-/-/304/BA/ACCESS(a)(400)(101270)},{MAT=101270},{EAN=4037494812068},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,BA,GB,IT},{COM=Accessories},{SAP=Heavy_D.Wall_Band 350/-/-/304/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{SYS=ACCESS},{INT=300},{EXT=350},{A=358},{B=225.2},{C=50},{D1=350.4},{X=60},{Y=125},{Z=320},{ML=304},{SL=BA},{WG=0.85},{SHORT=350/-/-/304/BA/ACCESS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
int Ø
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
[mm]
WG
Weight
[kg]
Heavy_D.Wall_Band 130/-/-...
101263
4037494189986
Heavy_D.Wall_Band 130/-/...
ACCESS
80
130
138
115.6
50
131.1
36
55
100
304
BA
0.44
Heavy_D.Wall_Band 150/-/-...
101264
4037494189993
Heavy_D.Wall_Band 150/-/...
ACCESS
100
150
158
125.6
50
151.2
36
55
120
304
BA
0.48
Heavy_D.Wall_Band 180/-/-...
101265
4037494812013
Heavy_D.Wall_Band 180/-/...
ACCESS
130
180
188
140.6
50
181.1
36
55
150
304
BA
0.53
Heavy_D.Wall_Band 200/-/-...
101266
4037494812020
Heavy_D.Wall_Band 200/-/...
ACCESS
150
200
208
150.6
50
201.1
36
55
170
304
BA
0.58
Heavy_D.Wall_Band 230/-/-...
101267
4037494812037
Heavy_D.Wall_Band 230/-/...
ACCESS
180
230
238
165.6
50
231.1
36
55
200
304
BA
0.64
Heavy_D.Wall_Band 250/-/-...
101268
4037494812044
Heavy_D.Wall_Band 250/-/...
ACCESS
200
250
258
175.6
50
251.1
36
55
220
304
BA
0.70
Heavy_D.Wall_Band 280/-/-...
101402
4037494820216
Heavy_D.Wall_Band 280/-/...
ACCESS
230
280
288
190.6
50
281.1
36
85
250
304
BA
0.64
Heavy_D.Wall_Band 300/-/-...
101269
4037494812051
Heavy_D.Wall_Band 300/-/...
ACCESS
250
300
308
200.6
50
301.1
36
85
270
304
BA
0.79
Heavy_D.Wall_Band 350/-/-...
101270
4037494812068
Heavy_D.Wall_Band 350/-/...
ACCESS
300
350
358
225.2
50
350.4
60
125
320
304
BA
0.85
Heavy_D.Wall_Band 400/-/-...
101271
4037494812075
Heavy_D.Wall_Band 400/-/...
ACCESS
350
400
412
250.2
50
400.4
60
145
370
304
BA
1.33
Heavy_D.Wall_Band 450/-/-...
101272
4037494812082
Heavy_D.Wall_Band 450/-/...
ACCESS
400
450
462
275.2
50
450.4
60
145
420
304
BA
1.60
Heavy_D.Wall_Band 500/-/-...
101273
4037494812099
Heavy_D.Wall_Band 500/-/...
ACCESS
450
500
512
300.3
50
500.5
60
145
470
304
BA
1.96
Heavy_D.Wall_Band 550/-/-...
101274
4037494812105
Heavy_D.Wall_Band 550/-/...
ACCESS
500
550
562
325.3
50
550.5
60
145
520
304
BA
2.09
Heavy_D.Wall_Band 650/-/-...
101275
4037494812129
Heavy_D.Wall_Band 650/-/...
ACCESS
600
650
662
375.3
50
650.5
60
145
620
304
BA
3.20
Heavy_D.Wall_Band 750/-/-...
101276
4037494812143
Heavy_D.Wall_Band 750/-/...
ACCESS
700
750
762
425.2
50
750.4
60
145
720
304
BA
4.00
Heavy_D.Wall_Band 800/50/...
122332
4051921469090
Wall_band 800/50/-/-/BA/A...
ACCESS
750
800
808
450.0
50
800.6
70
145
750
304
BA
6.20
Heavy_D.Wall_Band 850/50/...
133193
4051921475503
Wall_band 850/50/-/-/BA/A...
ACCESS
800
850
858
475.0
50
850.6
70
145
800
304
BA
8.12
Heavy_D.Wall_Band 900/50/...
133194
4051921475510
Wall_band 900/50/-/-/BA/A...
ACCESS
850
900
908
500.0
50
900.6
70
145
850
304
BA
8.59
Heavy_D.Wall_Band 950/50/...
143041
4051921569189
Wall_band 900/50/-/-/BA/A...
ACCESS
900
950
958
525.0
50
950.6
70
145
900
304
BA
9.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성