카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Extension Support UNI - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/system_elements_anchor_plate_uni_50.prj},{NB=Anchor_plate UNI 180/-/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)(117738)},{IDNR=},{MAT=117738},{EAN=4037494415351},{SYS=ICS50},{SAP=Anchor_plateUNI 180/-/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=373},{B=495},{D1=173.4},{NL=495},{ML=316},{SL=BA},{WG=6.00},{D1Y=5.144},{D1Z=93.535},{EXTX=231.17},{VERS=1},{E1=174},{E2=45},{E3=19},{E4=30},{VERS1=8},{SHORT=180/-/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Anchor_plate UNI 150/-/0,...
117459
4037494415337
ICS50
Anchor_plate UNI 150/-/0,...
150
250
333
495
135.5
495
316
BA
5.42
Anchor_plate UNI 180/-/0,...
117736
4037494415344
ICS50
Anchor_plate UNI 180/-/0,...
180
280
333
495
153.7
495
316
BA
6.00
Anchor_plate UNI 180/-/0,...
117738
4037494415351
ICS50
Anchor_plate UNI 180/-/0,...
180
280
373
495
173.4
495
316
BA
6.00
Anchor_plate UNI 200/-/0,...
117830
4037494415368
ICS50
Anchor_plate UNI 200/-/0,...
200
300
373
495
193.8
495
316
BA
6.20
Anchor_plate UNI 250/-/0,...
118068
4037494415375
ICS50
Anchor_plate UNI 250/-/0,...
250
350
493
495
240.6
495
316
BA
6.95
Anchor_plate UNI 300/-/0,...
118446
4037494415382
ICS50
Anchor_plate UNI 300/-/0,...
300
400
563
495
285.8
495
316
BA
8.15
Anchor_plate UNI 350/-/0,...
113657
4037494415399
ICS50
Anchor_plate UNI 350/-/0,...
350
450
613
495
335.7
495
316
BA
10.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성