카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Bend 90° N1 - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/90_insp_bend_patch_50_asmtab.prj},{NB=Insp.bend_patch 300/90/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=113796},{EAN=4037494900062},{SYS=ICS50},{SAP=Insp.bend_patch 300/90/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=264},{B=308},{D1=120},{W1=90},{NL=617},{ML=316},{SL=BA},{WG=9.58},{SHORT=300/90/0,6/316/BA/ICS50},{VERS=1},{ROTP2=31.5},{ROTP3=133.5},{AUTODIM=1.40},{PPATH=90_insp_bend_patch_50_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Insp.bend_patch 130/90/0,...
117432
4037494900017
ICS50
Insp.bend_patch 130/90/0,...
130
230
176
220
110
90
316
BA
3.28
Insp.bend_patch 150/90/0,...
117778
4037494900024
ICS50
Insp.bend_patch 150/90/0,...
150
250
188
232
110
90
316
BA
3.90
Insp.bend_patch 180/90/0,...
118155
4037494900031
ICS50
Insp.bend_patch 180/90/0,...
180
280
204
248
120
90
316
BA
5.03
Insp.bend_patch 200/90/0,...
118426
4037494900048
ICS50
Insp.bend_patch 200/90/0,...
200
300
212
256
120
90
316
BA
5.56
Insp.bend_patch 250/90/0,...
113568
4037494900055
ICS50
Insp.bend_patch 250/90/0,...
250
350
237
281
120
90
316
BA
7.46
Insp.bend_patch 300/90/0,...
113796
4037494900062
ICS50
Insp.bend_patch 300/90/0,...
300
400
264
308
120
90
316
BA
9.58
Insp.bend_patch 350/90/0,...
113963
4037494900079
ICS50
Insp.bend_patch 350/90/0,...
350
450
290
330
120
90
316
BA
12.02
Insp.bend_patch 400/90/0,...
114140
4037494900086
ICS50
Insp.bend_patch 400/90/0,...
400
500
396
434
150
90
316
BA
16.94
Insp.bend_patch 450/90/0,...
115528
4037494900093
ICS50
Insp.bend_patch 450/90/0,...
450
550
421
459
150
90
316
BA
19.05
Insp.bend_patch 500/90/0,...
115579
4037494900109
ICS50
Insp.bend_patch 500/90/0,...
500
600
446
484
150
90
316
BA
22.31
Insp.bend_patch 600/90/0,...
116509
4037494900123
ICS50
Insp.bend_patch 600/90/0,...
600
700
497
535
150
90
316
BA
29.52
Insp.bend_patch 700/90/0,...
117223
4037494900130
ICS50
Insp.bend_patch 700/90/0,...
700
800
552
590
150
90
316
BA
37.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성