카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Tee N1 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/inspection_connection_inspec_tee_n1_asmtab.prj},{NB=Inspec.Tee_N1 300/530/0,5/316/BA/ICS25 (a) (400)(100913)},{MAT=100913},{EAN=4037494905289},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK},{SYS=ICS25},{SAP=Inspec.Tee_N1 300/530/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=350},{A=485},{B=225},{C=80},{D1=300},{NL=530},{ML=316},{SL=BA},{WG=7.73},{INTX=300.000},{EXTX=350.400},{SHORT=300/530/0,5/316/BA/ICS25},{VERS=6},{PPATH=inspection_connection_inspec_tee_n1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee_N1 150/500/0,5...
116242
4037494435212
ICS25
Inspec.Tee_N1 150/500/0,5...
150
200
455
205
80
150
500
316
BA
3.29
Inspec.Tee_N1 180/500/0,5...
116703
4037494435229
ICS25
Inspec.Tee_N1 180/500/0,5...
180
230
455
205
80
150
500
316
BA
3.68
Inspec.Tee_N1 200/500/0,5...
116957
4037494435236
ICS25
Inspec.Tee_N1 200/500/0,5...
200
250
455
205
80
200
500
316
BA
4.71
Inspec.Tee_N1 230/500/0,5...
120546
4037494435243
ICS25
Inspec.Tee_N1 230/500/0,5...
230
280
455
205
80
200
500
316
BA
5.15
Inspec.Tee_N1 250/500/0,5...
100912
4037494435250
ICS25
Inspec.Tee_N1 250/500/0,5...
250
300
455
205
80
250
500
316
BA
6.88
Inspec.Tee_N1 300/530/0,5...
100913
4037494905289
ICS25
Inspec.Tee_N1 300/530/0,5...
300
350
485
225
80
300
530
316
BA
7.73
Inspec.Tee_N1 350/580/0,5...
100914
4037494435274
ICS25
Inspec.Tee_N1 350/580/0,5...
350
400
535
255
80
300
580
316
BA
9.16
Inspec.Tee_N1 400/750/0,6...
134858
4051921545664
ICS25
Inspec.Tee_N1 400/750/0,6...
400
450
705
330
80
300
750
316
BA
15.72
Inspec.Tee_N1 450/750/0,6...
134859
4051921545671
ICS25
Inspec.Tee_N1 450/750/0,6...
450
500
705
330
80
300
750
316
BA
17.26
Inspec.Tee_N1 500/750/0,6...
134860
4051921545688
ICS25
Inspec.Tee_N1 500/750/0,6...
500
550
705
330
80
300
750
316
BA
18.82
Inspec.Tee_N1 600/750/0,6...
134861
4051921545695
ICS25
Inspec.Tee_N1 600/750/0,6...
600
650
705
330
80
300
750
316
BA
23.19
Inspec.Tee_N1 700/750/0,6...
134862
4051921545701
ICS25
Inspec.Tee_N1 700/750/0,6...
700
750
705
330
80
300
750
316
BA
26.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성