카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adjustable Sleeved Adapter - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/adaptor_adj_sleev_adap.prj},{NB=Adj.sleev.adap. 180/150/0,5/316/BA/ICS25(390)(a)(400)(104491)},{MAT=104491},{EAN=4037494161609},{DC=AT,DE,CZ,SI,SK,BE},{SYS=ICS25},{SAP=Adj.sleev.adap. 180/150/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180/150},{EXT=230},{A=390},{D1=143},{NL=390-475},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.75},{SHORT=180/150/0,5/316/BA/ICS25},{INTX=180},{INTY=150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adj.sleev.adap. 130/130/0...
104487
4037494161562
ICS25
Adj.sleev.adap. 130/130/0...
130
180
123
390-475
316
BA
2.78
Adj.sleev.adap. 150/130/0...
104488
4037494161579
ICS25
Adj.sleev.adap. 150/130/0...
150/130
200
123
390-475
316
BA
3.15
Adj.sleev.adap. 150/150/0...
104489
4037494161586
ICS25
Adj.sleev.adap. 150/150/0...
150/150
200
143
390-475
316
BA
3.15
Adj.sleev.adap. 180/150/0...
104491
4037494161609
ICS25
Adj.sleev.adap. 180/150/0...
180/150
230
143
390-475
316
BA
3.75
Adj.sleev.adap. 180/180/0...
104492
4037494161616
ICS25
Adj.sleev.adap. 180/180/0...
180/180
230
173
390-475
316
BA
3.70
Adj.sleev.adap. 200/150/0...
104493
4037494161623
ICS25
Adj.sleev.adap. 200/150/0...
200/150
250
143
390-475
316
BA
4.35
Adj.sleev.adap. 200/180/0...
104494
4037494161630
ICS25
Adj.sleev.adap. 200/180/0...
200/180
250
173
390-475
316
BA
4.13
Adj.sleev.adap. 200/200/0...
104495
4037494161647
ICS25
Adj.sleev.adap. 200/200/0...
200/200
250
193
390-475
316
BA
4.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성