카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 200mm - IC5K25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/200_pipe_locking_band_k25.prj},{NB=Pipe 230/200/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)(113278)},{MAT=113278},{EAN=4037494923948},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5k25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Pipe 230/200/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=155},{NL=200},{ML=316},{SL=BA},{WG=1.83},{CODE=8191123084},{CODESD=142005023},{CQ=1},{PQ=12},{VER=7},{SHORT=230/200/0,6/316/BA/IC5k25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/200/0,6/316/BA/IC...
111159
4037494923887
IC5k25
Pipe 80/200/0,6/316/BA/IC...
80
130
155
200
316
BA
0.77
Pipe 100/200/0,6/316/BA/I...
119253
4037494923894
IC5k25
Pipe 100/200/0,6/316/BA/I...
100
150
155
200
316
BA
0.91
Pipe 130/200/0,6/316/BA/I...
111948
4037494923900
IC5k25
Pipe 130/200/0,6/316/BA/I...
130
180
155
200
316
BA
1.12
Pipe 150/200/0,6/316/BA/I...
112246
4037494923917
IC5k25
Pipe 150/200/0,6/316/BA/I...
150
200
155
200
316
BA
1.26
Pipe 180/200/0,6/316/BA/I...
112667
4037494923924
IC5k25
Pipe 180/200/0,6/316/BA/I...
180
230
155
200
316
BA
1.47
Pipe 200/200/0,6/316/BA/I...
119252
4037494923931
IC5k25
Pipe 200/200/0,6/316/BA/I...
200
250
155
200
316
BA
1.61
Pipe 230/200/0,6/316/BA/I...
113278
4037494923948
IC5k25
Pipe 230/200/0,6/316/BA/I...
230
280
155
200
316
BA
1.83
Pipe 250/200/0,6/316/BA/I...
113522
4037494923955
IC5k25
Pipe 250/200/0,6/316/BA/I...
250
300
155
200
316
BA
1.97
Pipe 300/200/0,6/316/BA/I...
114602
4037494923962
IC5k25
Pipe 300/200/0,6/316/BA/I...
300
350
155
200
316
BA
2.31
Pipe 350/200/0,6/316/BA/I...
115118
4037494923979
IC5k25
Pipe 350/200/0,6/316/BA/I...
350
400
155
200
316
BA
2.67
Pipe 400/200/0,6/316/BA/I...
115680
4037494923986
IC5k25
Pipe 400/200/0,6/316/BA/I...
400
450
155
200
316
BA
3.02
Pipe 450/200/0,6/316/BA/I...
117155
4037494923993
IC5k25
Pipe 450/200/0,6/316/BA/I...
450
500
155
200
316
BA
4.79
Pipe 500/200/0,6/316/BA/I...
117371
4037494924006
IC5k25
Pipe 500/200/0,6/316/BA/I...
500
550
155
200
316
BA
5.25
Pipe 600/200/0,6/316/BA/I...
117982
4037494924013
IC5k25
Pipe 600/200/0,6/316/BA/I...
600
650
155
200
316
BA
6.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성