E Cylinder - Standard cylinder single acting without attachment
SCHEMA
Standard single-acting cylinder
Standard cylinder single acting without attachment
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_einfrach/ohne_befest/e_cylinder_asmtab.prj},{NB=E3550(0)},{S=35},{HUB=50},{ELX=157},{ELX1=157},{R=55},{U=22},{G=M18x1.5},{H=18},{SF=27},{PN=250},{HUBST=0},{PPATH=parts/e_cylinder_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
SF
Welding bevel
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
E1650
E1650
16
135
30
22
M14x1.5
23
16
12
0.61
250
E2050
E2050
20
132
35
22
M14x1.5
23
16
15
0.80
250
E2550
E2550
25
157
45
22
M16x1.5
23
17
19
1.52
250
E3050
E3050
30
157
50
22
M16x1.5
23
17
24
1.91
250
E3550
E3550
35
157
55
22
M18x1.5
23
18
27
2.34
250
E4050
E4050
40
162
60
22
M18x1.5
23
18
32
2.93
250
E4550
E4550
45
164
65
22
M18x1.5
25
18
35
3.50
250
E5050
E5050
50
169
70
22
M18x1.5
25
18
40
4.28
250
E6050
E6050
60
172
80
25
M18x1.5
25
18
48
5.68
250
E7050
E7050
70
182
95
25
M18x1.5
25
18
58
8.68
250
E8050
E8050
80
185
105
25
M18x1.5
25
18
60
10.84
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성