SPC/4 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spc_4.prj},{NB=CT03754},{MAT=Cast iron},{CODE=CT03754},{TYPE=SPC375-04},{GR=4},{P=375},{O=385},{FORM=6},{BUSH=3535},{DMAX=90},{E=25},{F=111},{J=319},{K=11},{L=89},{M=11},{N=175},{EX=25},{JX=319.000},{KX=11.000},{MX=11.0},{NX=175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
CT02004
Cast iron
CT02004
SPC200-04
4
200
210
3
3020
75
-
111
144
30
51
30
-
CT02124
Cast iron
CT02124
SPC212-04
4
212
222
3
3020
75
-
111
156
30
51
30
-
CT02244
Cast iron
CT02244
SPC224-04
4
224
234
3
3535
90
-
111
168
11
89
11
-
CT02364
Cast iron
CT02364
SPC236-04
4
236
246
3
3535
90
-
111
180
11
89
11
-
CT02504
Cast iron
CT02504
SPC250-04
4
250
260
3
3535
90
-
111
194
11
89
11
-
CT02654
Cast iron
CT02654
SPC265-04
4
265
275
3
3535
90
-
111
209
11
89
11
-
CT02804
Cast iron
CT02804
SPC280-04
4
280
290
6
3535
90
18
111
224
11
89
11
175
CT03004
Cast iron
CT03004
SPC300-04
4
300
310
6
3535
90
20
111
244
11
89
11
175
CT03154
Cast iron
CT03154
SPC315-04
4
315
325
6
3535
90
20
111
259
11
89
11
175
CT03354
Cast iron
CT03354
SPC335-04
4
335
345
6
3535
90
20
111
279
11
89
11
175
CT03554
Cast iron
CT03554
SPC355-04
4
355
365
6
3535
90
20
111
299
11
89
11
175
CT03754
Cast iron
CT03754
SPC375-04
4
375
385
6
3535
90
25
111
319
11
89
11
175
CT04004
Cast iron
CT04004
SPC400-04
4
400
410
6
3535
90
18
111
344
11
89
11
175
CT04254
Cast iron
CT04254
SPC425-04
4
425
435
6
3535
90
18
111
369
11
89
11
175
CT04504
Cast iron
CT04504
SPC450-04
4
450
460
5
3535
90
-
111
394
11
89
11
175
CT04754
Cast iron
CT04754
SPC475-04
4
475
485
5
3535
90
-
111
419
11
89
11
175
CT05004
Cast iron
CT05004
SPC500-04
4
500
510
5
3535
90
-
111
444
11
89
11
175
CT05304
Cast iron
CT05304
SPC530-04
4
530
540
5
4040
100
-
111
474
4.5
102
4.5
210
CT05604
Cast iron
CT05604
SPC560-04
4
560
570
5
4040
100
-
111
504
4.5
102
4.5
210
CT06304
Cast iron
CT06304
SPC630-04
4
630
640
4
4545
110
-
111
574
1.5
114
1.5
242
CT07104
Cast iron
CT07104
SPC710-04
4
710
720
4
5050
125
-
111
654
8
127
8
267
CT08004
Cast iron
CT08004
SPC800-04
4
800
810
4
5050
125
-
111
737
8
127
8
267
CT10004
Cast iron
CT10004
SPC1000-04
4
1000
1010
4
5050
125
-
111
937
8
127
8
267
CT12504
Cast iron
CT12504
SPC1250-04
4
1250
1260
4
5050
125
-
111
1187
8
127
8
267
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성