SPB/4 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spb_4.prj},{NB=BT02124},{MAT=Cast iron},{CODE=BT02124},{TYPE=SPB212-04},{GR=4},{P=212},{O=219},{FORM=3},{BUSH=3020},{DMAX=75},{E=-},{F=82},{J=169},{K=15.5},{L=51},{M=15.5},{N=-},{EX=0},{JX=169.000},{KX=15.500},{MX=15.5},{NX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
BT01004
Cast iron
BT01004
SPB100-04
4
100
117
8
1615
42
-
82
60
44
38
-
-
BT01124
Cast iron
BT01124
SPB112-04
4
112
119
8
2012
42
-
82
72
50
32
-
-
BT01184
Cast iron
BT01184
SPB118-04
4
118
125
8
1610
42
-
82
75
57
25
-
-
BT01254
Cast iron
BT01254
SPB125-04
4
125
132
3
2012
50
-
82
82
25
32
25
-
BT01324
Cast iron
BT01324
SPB132-04
4
132
139
3
2012
50
-
82
89
25
32
25
-
BT01404
Cast iron
BT01404
SPB140-04
4
140
147
3
2517
60
-
82
100
18.5
45
18.5
-
BT01504
Cast iron
BT01504
SPB150-04
4
150
157
3
2517
60
-
82
107
18.5
45
18.5
-
BT01604
Cast iron
BT01604
SPB160-04
4
160
167
3
2517
60
-
82
117
18.5
45
18.5
-
BT01704
Cast iron
BT01704
SPB170-04
4
170
177
3
2517
60
-
82
127
18.5
45
18.5
-
BT01804
Cast iron
BT01804
SPB180-04
4
180
187
3
2517
60
-
82
137
18.5
45
18.5
-
BT01904
Cast iron
BT01904
SPB190-04
4
190
197
3
2517
60
-
82
147
18.5
45
18.5
-
BT02004
Cast iron
BT02004
SPB200-04
4
200
207
3
3020
75
-
82
157
15.5
51
15.5
-
BT02124
Cast iron
BT02124
SPB212-04
4
212
219
3
3020
75
-
82
169
15.5
51
15.5
-
BT02244
Cast iron
BT02244
SPB224-04
4
224
231
3
3020
75
-
82
181
15.5
51
15.5
-
BT02364
Cast iron
BT02364
SPB236-04
4
236
243
3
3020
75
-
82
193
15.5
51
15.5
-
BT02504
Cast iron
BT02504
SPB250-04
4
250
257
6
3020
75
25
82
207
15.5
51
15.5
144
BT02654
Cast iron
BT02654
SPB265-04
4
265
272
6
3020
75
25
82
222
15.5
51
15.5
144
BT02804
Cast iron
BT02804
SPB280-04
4
280
287
6
3020
75
25
82
237
15.5
51
15.5
144
BT03004
Cast iron
BT03004
SPB300-04
4
300
307
7
3535
90
25
82
257
-
89
7
175
BT03154
Cast iron
BT03154
SPB315-04
4
315
322
7
3535
90
25
82
272
3.5
89
3.5
175
BT03354
Cast iron
BT03354
SPB335-04
4
335
342
7
3535
90
25
82
292
3.5
89
3.5
175
BT03554
Cast iron
BT03554
SPB355-04
4
355
362
7
3535
90
25
82
312
3.5
89
3.5
175
BT04004
Cast iron
BT04004
SPB400-04
4
400
407
4
3535
90
-
82
357
3.5
89
3.5
175
BT04504
Cast iron
BT04504
SPB450-04
4
450
457
4
3535
90
-
82
407
-
89
7
175
BT05004
Cast iron
BT05004
SPB500-04
4
500
507
4
3535
90
-
82
457
-
89
7
175
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성