H 200 - 1/2” (12,7 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentateperbussola/h_200.prj},{NB=TH20028},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{COD=28H200},{CODE=TH20028},{TYPE=5F},{CFL=FL075},{BUSH=1610.000},{MB=42},{DP=113.19},{DE=111.82},{DF=120.000},{DM=0.0},{DI=90},{F=58.0},{S=25},{R=33.0},{WEIGHT=1.90},{DFX=115.000},{DIX=85.000},{Z=28.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Z
Number of teeth
[mm]
TH20018
Steel
With flanges
18H200
TH20018
5F
FL063
1210.000
32
72.77
71.39
79.000
0.0
52
58.0
25
33.0
0.80
18.000
TH20019
Steel
With flanges
19H200
TH20019
5F
FL064
1210.000
32
76.81
75.44
82.500
0.0
56
58.0
25
33.0
0.90
19.000
TH20020
Steel
With flanges
20H200
TH20020
5F
FL076
1610.000
42
80.55
79.48
87.000
0.0
60
58.0
25
33.0
1.00
20.000
TH20021
Steel
With flanges
21H200
TH20021
5F
FL066
1610.000
42
84.89
83.52
91.000
0.0
64
58.0
25
33.0
1.70
21.000
TH20022
Steel
With flanges
22H200
TH20022
5F
FL067
1610.000
42
88.94
87.56
94.000
0.0
67
58.0
25
33.0
1.50
22.000
TH20023
Steel
With flanges
23H200
TH20023
5F
FL068
1610.000
42
92.98
91.61
97.000
0.0
70
58.0
25
33.0
1.80
23.000
TH20024
Steel
With flanges
24H200
TH20024
5F
FL070
1610.000
42
97.02
95.65
102.000
0.0
74
58.0
25
33.0
1.50
24.000
TH20025
Steel
With flanges
25H200
TH20025
5F
FL071
1610.000
42
101.06
99.69
106.000
0.0
77
58.0
25
33.0
1.50
25.000
TH20026
Steel
With flanges
26H200
TH20026
5F
FL072
1610.000
42
105.11
103.73
112.000
0.0
82
58.0
25
33.0
1.80
26.000
TH20027
Steel
With flanges
27H200
TH20027
5F
FL074
1610.000
42
109.15
107.78
115.000
0.0
85
58.0
25
33.0
1.90
27.000
TH20028
Steel
With flanges
28H200
TH20028
5F
FL075
1610.000
42
113.19
111.82
120.000
0.0
90
58.0
25
33.0
1.90
28.000
TH20030
Steel
With flanges
30H200
TH20030
5F
FL078
1610.000
42
121.28
119.90
128.000
0.0
98
58.0
25
33.0
2.30
30.000
TH20032
Steel
With flanges
32H200
TH20032
5F
FL080
2012.000
50
129.36
127.99
135.000
0.0
106
58.0
32
26.0
3.00
32.000
TH20036
Steel
With flanges
36H200
TH20036
5WF
FL085
2012.000
50
145.53
144.16
150.000
102.0
121
58.0
32
26.0
3.00
36.000
TH20040
Steel
With flanges
40H200
TH20040
5WF
FL090
2012.000
50
161.70
160.33
168.000
106.0
138
58.0
32
26.0
3.60
40.000
TH20044
Steel
With flanges
44H200
TH20044
5WF
FL095
2012.000
50
177.87
176.50
184.000
106.0
152
58.0
32
26.0
4.00
44.000
TH20048
Steel
With flanges
48H200
TH20048
5WF
FL100
2517.000
60
194.04
192.67
200.000
119.0
169
58.0
45
13.0
4.60
48.000
TH20060
Cast iron
Without flanges
60H200
TH20060
9A
-
2517.000
60
242.55
241.18
0.000
119.0
223
60.0
45
7.5
7.00
60.000
TH20072
Cast iron
Without flanges
72H200
TH20072
9A
-
2517.000
60
291.06
289.69
0.000
119.0
270
60.0
45
7.5
8.00
72.000
TH20084
Cast iron
Without flanges
84H200
TH20084
9A
-
2517.000
60
339.57
338.20
0.000
119.0
318
60.0
45
7.5
9.00
84.000
TH20096
Cast iron
Without flanges
96H200
TH20096
9A
-
2517.000
60
388.08
386.71
0.000
119.0
366
60.0
45
7.5
10.00
96.000
TH20120
Cast iron
Without flanges
120H200
TH20120
9A
-
2517.000
60
485.10
483.73
0.000
119.0
462
60.0
45
7.5
13.40
120.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성