H 300 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/h_300.prj},{NB=H300038},{MAT=Steel},{FLA=With flanges},{COD=38H300},{CODE=H300038},{TYPE=6WF},{CFL=FL086 },{Z=38},{DP=153.62},{DE=152.24},{DF=158},{DM=80.0},{DI=126},{F=85.7},{L=100},{SB=19},{WEIGHT=11.00},{SBX=19},{DFX=158.000},{DIX=126.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
H300014
Steel
With flanges
14H300
H300014
6F
FL059
14
56.60
55.22
64
40.0
-
85.7
100
11
1.35
H300015
Steel
With flanges
15H300
H300015
6F
FL060
15
60.64
59.27
66.5
45.0
-
85.7
100
11
1.55
H300016
Steel
With flanges
16H300
H300016
6F
FL061
16
64.68
63.31
70
45.0
-
85.7
100
11
1.80
H300017
Steel
With flanges
17H300
H300017
6F
FL062
17
68.72
67.35
75
45.0
-
85.7
100
11
2.10
H300018
Steel
With flanges
18H300
H300018
6F
FL063
18
72.77
71.39
79
55.0
-
85.7
100
19
2.38
H300019
Steel
With flanges
19H300
H300019
6F
FL064
19
76.81
75.44
82.5
60.0
-
85.7
100
19
2.64
H300020
Steel
With flanges
20H300
H300020
6F
FL076
20
80.85
79.48
87
62.0
-
85.7
100
19
3.10
H300021
Steel
With flanges
21H300
H300021
6F
FL066
21
84.89
83.52
91
65.0
-
85.7
100
19
3.32
H300022
Steel
With flanges
22H300
H300022
6F
FL067
22
88.94
87.56
94
68.0
-
85.7
100
19
3.67
H300023
Steel
With flanges
23H300
H300023
6F
FL068
23
92.98
91.61
97
72.0
-
85.7
100
19
4.00
H300024
Steel
With flanges
24H300
H300024
6F
FL070
24
97.02
95.65
102
72.0
-
85.7
100
19
4.40
H300025
Steel
With flanges
25H300
H300025
6F
FL071
25
101.06
99.69
106
72.0
-
85.7
100
19
4.79
H300026
Steel
With flanges
26H300
H300026
6F
FL072
26
105.11
103.73
112
80.0
-
85.7
100
19
5.20
H300027
Steel
With flanges
27H300
H300027
6F
FL074
27
109.15
107.78
115
80.0
-
85.7
100
19
5.60
H300028
Steel
With flanges
28H300
H300028
6F
FL075
28
113.19
111.82
120
80.0
-
85.7
100
19
5.60
H300029
Steel
With flanges
29H300
H300029
6F
FL075
29
117.23
115.86
120
80.0
-
85.7
100
19
6.00
H300030
Steel
With flanges
30H300
H300030
6F
FL078
30
121.28
119.90
128
80.0
-
85.7
100
19
7.00
H300032
Steel
With flanges
32H300
H300032
6F
FL080
32
129.36
127.99
135
80.0
-
85.7
100
19
7.80
H300033
Steel
With flanges
33H300
H300033
6F
FL081
33
133.40
132.03
142
80.0
-
85.7
100
19
8.70
H300034
Steel
With flanges
34H300
H300034
6F
FL081
34
137.45
136.07
142
80.0
-
85.7
100
19
9.70
H300035
Steel
With flanges
35H300
H300035
6F
FL085
35
141.49
140.12
150
80.0
-
85.7
100
19
9.80
H300036
Steel
With flanges
36H300
H300036
6WF
FL085
36
145.53
144.16
150
80.0
118
85.7
100
19
9.90
H300038
Steel
With flanges
38H300
H300038
6WF
FL086
38
153.62
152.24
158
80.0
126
85.7
100
19
11.00
H300040
Steel
With flanges
40H300
H300040
6WF
FL090
40
161.70
160.33
168
80.0
134
85.7
100
19
12.20
H300042
Steel
With flanges
42H300
H300042
6WF
FL094
42
169.79
168.41
180
80.0
140
85.7
100
24
13.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성