H 075 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/h_075.prj},{NB=H075028},{MAT=Steel},{FLA=With flanges},{CODE2=28H075},{CODE=H075028},{TYPE=6F},{CFL=FL075},{Z=28},{DP=113.19},{DE=111.82},{DF=120},{DM=80.0},{DI=-},{F=26.4},{L=40},{SB=11},{WEIGHT=2.26},{SBX=11},{DFX=120.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
H075014
Steel
With flanges
14H075
H075014
6F
FL059
14
56.60
55.22
64
40.0
-
26.4
40
8
0.59
H075015
Steel
With flanges
15H075
H075015
6F
FL060
15
60.64
59.27
66.5
45.0
-
26.4
40
8
0.65
H075016
Steel
With flanges
16H075
H075016
6F
FL061
16
64.68
63.31
70
45.0
-
26.4
40
8
0.70
H075017
Steel
With flanges
17H075
H075017
6F
FL062
17
68.72
67.35
75
45.0
-
26.4
40
8
0.73
H075018
Steel
With flanges
18H075
H075018
6F
FL063
18
72.77
71.39
79
55.0
-
26.4
40
11
0.91
H075019
Steel
With flanges
19H075
H075019
6F
FL064
19
76.81
75.44
82.5
60.0
-
26.4
40
11
1.08
H075020
Steel
With flanges
20H075
H075020
6F
FL076
20
80.85
79.48
87
62.0
-
26.4
40
11
1.18
H075021
Steel
With flanges
21H075
H075021
6F
FL066
21
84.89
83.52
91
65.0
-
26.4
40
11
1.30
H075022
Steel
With flanges
22H075
H075022
6F
FL067
22
88.94
87.56
94
68.0
-
26.4
40
11
1.42
H075023
Steel
With flanges
23H075
H075023
6F
FL068
23
92.98
91.61
97
72.0
-
26.4
40
11
1.67
H075024
Steel
With flanges
24H075
H075024
6F
FL070
24
97.02
95.65
102
72.0
-
26.4
40
11
1.71
H075025
Steel
With flanges
25H075
H075025
6F
FL071
25
101.06
99.69
106
72.0
-
26.4
40
11
1.87
H075026
Steel
With flanges
26H075
H075026
6F
FL072
26
105.11
103.73
112
80.0
-
26.4
40
11
2.00
H075027
Steel
With flanges
27H075
H075027
6F
FL074
27
109.15
107.78
115
80.0
-
26.4
40
11
2.10
H075028
Steel
With flanges
28H075
H075028
6F
FL075
28
113.19
111.82
120
80.0
-
26.4
40
11
2.26
H075029
Steel
With flanges
29H075
H075029
6F
FL075
29
117.23
115.86
120
80.0
-
26.4
40
11
2.49
H075030
Steel
With flanges
30H075
H075030
6F
FL078
30
121.28
119.90
128
80.0
-
26.4
40
11
2.70
H075032
Steel
With flanges
32H075
H075032
6F
FL080
32
129.36
127.99
135
80.0
-
26.4
40
11
2.85
H075033
Steel
With flanges
33H075
H075033
6F
FL081
33
133.40
132.03
142
80.0
-
26.4
40
11
3.10
H075034
Steel
With flanges
34H075
H075034
6F
FL081
34
137.45
136.07
142
80.0
-
26.4
40
11
3.30
H075035
Steel
With flanges
35H075
H075035
6F
FL085
35
141.49
140.12
150
80.0
-
26.4
40
11
3.50
H075036
Steel
With flanges
36H075
H075036
6F
FL085
36
145.53
144.16
150
80.0
-
26.4
40
11
3.65
H075038
Steel
With flanges
38H075
H075038
6F
FL086
38
153.62
152.24
158
80.0
-
26.4
40
11
3.90
H075040
Steel
With flanges
40H075
H075040
6F
FL090
40
161.70
160.33
168
80.0
-
26.4
40
11
4.23
H075042
Steel
With flanges
42H075
H075042
6F
FL094
42
169.79
168.41
180
80.0
-
26.4
40
11
4.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성