24B-3 (38,1 x 25,4 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/tbs24b_3.prj},{NB=GT14045},{CODE=GT14045},{P=38.100},{W=25.40},{DR=25.40},{R=38},{C=4.0},{L=23.6},{H3=120.3},{Z=45},{DE=561.2},{DP=546.20},{DD=216},{H=102},{L5=0},{L3=8},{L4=12},{DM100=230},{DM200=460},{L1=42},{L2=45},{PB=4040}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
GT14030
GT14030
38.100
25.40
25.40
38
4.0
23.6
120.3
30
379.5
364.50
178
89
3535
GT14038
GT14038
38.100
25.40
25.40
38
4.0
23.6
120.3
38
476.2
461.39
216
102
4040
GT14045
GT14045
38.100
25.40
25.40
38
4.0
23.6
120.3
45
561.2
546.20
216
102
4040
GT14057
GT14057
38.100
25.40
25.40
38
4.0
23.6
120.3
57
706.5
691.63
240
102
4040
GT14076
GT14076
38.100
25.40
25.40
38
4.0
23.6
120.3
76
936.9
921.98
260
114
4545
GT14095
GT14095
38.100
25.40
25.40
38
4.0
23.6
120.3
95
1167.3
1152.33
278
127
5050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성