16B-3 (25,4 x 17,02 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/tbs16b_3.prj},{NB=GT12057},{CODE=GT12057},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H3=79.6},{Z=57},{DE=474.0},{DP=461.07},{DD=216},{H=102},{L5=24},{L3=11},{L4=12},{DM100=230},{DM200=405},{L1=47},{L2=47},{PB=4040}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
GT12038
GT12038
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
38
320.0
307.59
178
89
3030
GT12045
GT12045
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
45
377.1
364.12
216
102
4040
GT12057
GT12057
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
57
474.0
461.07
216
102
4040
GT12076
GT12076
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
76
627.0
614.65
216
102
4040
GT12095
GT12095
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
95
781.1
768.22
240
102
4040
GT12114
GT12114
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
114
934.3
921.81
260
114
4545
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성