06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp06b_1_ghisa.prj},{NB=RS05057},{CODE=RS05057},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{H1=5.3},{Z=57},{DE=176.9},{DP=172.91},{DD=70},{D=19},{H=32},{L5=10},{L3=8},{L4=15},{DM100=77},{DM200=135},{L1=25},{L2=25},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RS05038
RS05038
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
38
119.5
115.34
70
19
32
RS05045
RS05045
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
45
140.7
136.54
70
19
32
RS05057
RS05057
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
57
176.9
172.91
70
19
32
RS05076
RS05076
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
76
234.9
230.49
70
19
32
RS05095
RS05095
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
95
292.5
288.08
80
19
40
RS05114
RS05114
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
114
349.6
345.68
80
19
40
RS05150
RS05150
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
150
459.2
454.82
90
23
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성