24B-3 (38,1 x 25,4 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_tripli/sp24b_3.prj},{NB=PT14025},{CODE=PT14025},{P=38.1},{W=25.4},{DR=25.4},{R=38},{C=4},{L=23.6},{H3=120.3},{Z=25},{DE=319.0},{DP=304.00},{DD=160},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=25},{H=150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PT14008
PT14008
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
8
115.0
99.55
58
-
25
140
PT14009
PT14009
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
9
126.4
111.40
70
-
25
140
PT14010
PT14010
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
10
138.0
123.29
80
-
25
140
PT14011
PT14011
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
11
150.0
135.21
90
-
25
150
PT14012
PT14012
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
12
162.0
147.22
102
-
25
150
PT14013
PT14013
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
13
174.2
159.18
114
-
25
150
PT14014
PT14014
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
14
186.2
171.22
128
-
25
150
PT14015
PT14015
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
15
198.2
183.26
140
-
25
150
PT14016
PT14016
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
16
210.3
195.30
140
With welded hub: material...
25
150
PT14017
PT14017
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
17
222.3
207.34
150
With welded hub: material...
25
150
PT14018
PT14018
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
18
234.3
219.42
160
With welded hub: material...
25
150
PT14019
PT14019
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
19
246.5
231.49
160
With welded hub: material...
25
150
PT14020
PT14020
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
20
258.6
243.57
160
With welded hub: material...
25
150
PT14021
PT14021
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
21
270.6
255.65
160
With welded hub: material...
25
150
PT14022
PT14022
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
22
282.7
267.73
160
With welded hub: material...
25
150
PT14023
PT14023
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
23
294.8
279.80
160
With welded hub: material...
25
150
PT14024
PT14024
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
24
306.8
291.88
160
With welded hub: material...
25
150
PT14025
PT14025
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
25
319.0
304.00
160
With welded hub: material...
25
150
PT14026
PT14026
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
26
331.0
316.08
160
With welded hub: material...
30
150
PT14027
PT14027
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
27
343.2
328.19
160
With welded hub: material...
30
150
PT14028
PT14028
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
28
355.2
340.27
160
With welded hub: material...
30
150
PT14029
PT14029
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
29
367.3
352.38
160
With welded hub: material...
30
150
PT14030
PT14030
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
30
379.5
364.50
160
With welded hub: material...
30
150
PT14031
PT14031
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
31
391.6
376.62
170
With welded hub: material...
30
150
PT14032
PT14032
38.1
25.4
25.4
38
4
23.6
120.3
32
403.7
388.69
170
With welded hub: material...
30
150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성