24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp24b_1.prj},{NB=PS14028},{CODE=PS14028},{P=38.1},{W=25.4},{DR=25.4},{R=38},{C=4},{H1=24.1},{Z=28},{DE=355.2},{DP=340.27},{DD=160},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=30},{H=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS14008
PS14008
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
8
115.0
99.55
58
-
20
45
PS14009
PS14009
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
9
126.4
111.40
70
-
20
45
PS14010
PS14010
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
10
138.0
123.29
80
-
20
45
PS14011
PS14011
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
11
150.0
135.21
90
-
25
50
PS14012
PS14012
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
12
162.0
147.22
102
-
25
50
PS14013
PS14013
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
13
174.2
159.18
114
-
25
50
PS14014
PS14014
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
14
186.2
171.22
128
-
25
50
PS14015
PS14015
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
15
198.2
183.26
140
-
25
50
PS14016
PS14016
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
16
210.3
195.30
140
With welded hub: material...
25
55
PS14017
PS14017
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
17
222.3
207.34
140
With welded hub: material...
25
55
PS14018
PS14018
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
18
234.3
219.42
140
With welded hub: material...
25
55
PS14019
PS14019
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
19
246.5
231.49
140
With welded hub: material...
25
55
PS14020
PS14020
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
20
258.6
243.57
140
With welded hub: material...
25
55
PS14021
PS14021
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
21
270.6
255.65
150
With welded hub: material...
25
60
PS14022
PS14022
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
22
282.7
267.73
150
With welded hub: material...
25
60
PS14023
PS14023
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
23
294.8
279.80
150
With welded hub: material...
25
60
PS14024
PS14024
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
24
306.8
291.88
150
With welded hub: material...
25
60
PS14025
PS14025
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
25
319.0
304.00
150
With welded hub: material...
25
60
PS14026
PS14026
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
26
331.0
316.08
160
With welded hub: material...
30
60
PS14027
PS14027
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
27
343.2
328.19
160
With welded hub: material...
30
60
PS14028
PS14028
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
28
355.2
340.27
160
With welded hub: material...
30
60
PS14029
PS14029
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
29
367.3
352.38
160
With welded hub: material...
30
60
PS14030
PS14030
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
30
379.5
364.50
160
With welded hub: material...
30
60
PS14031
PS14031
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
31
391.6
376.62
160
With welded hub: material...
30
60
PS14032
PS14032
38.1
25.4
25.4
38
4
24.1
32
403.7
388.69
160
With welded hub: material...
30
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성