16B-1 ( 25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp16b_1.prj},{NB=PS12028},{CODE=PS12028},{P=25.40},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2},{H1=16.2},{Z=28},{DE=237.7},{DP=226.85},{DD=120},{NOTE=-},{D=20},{H=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS12008
PS12008
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
8
77.0
66.37
42
-
16
35
PS12009
PS12009
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
9
85.0
74.27
50
-
16
35
PS12010
PS12010
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
10
93.0
82.19
55
-
16
35
PS12011
PS12011
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
11
99.5
90.14
61
-
16
40
PS12012
PS12012
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
12
109.0
98.14
69
-
16
40
PS12013
PS12013
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
13
117.0
106.12
78
-
16
40
PS12014
PS12014
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
14
125.0
114.15
84
-
16
40
PS12015
PS12015
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
15
133.0
122.17
92
-
16
40
PS12016
PS12016
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
16
141.0
130.20
100
-
20
45
PS12017
PS12017
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
17
149.0
138.22
100
-
20
45
PS12018
PS12018
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
18
157.0
146.28
100
-
20
45
PS12019
PS12019
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
19
165.2
154.33
100
-
20
45
PS12020
PS12020
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
20
173.2
162.38
100
-
20
45
PS12021
PS12021
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
21
181.2
170.43
110
-
20
50
PS12022
PS12022
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
22
189.3
178.48
110
-
20
50
PS12023
PS12023
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
23
197.5
186.53
110
-
20
50
PS12024
PS12024
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
24
205.5
194.59
110
-
20
50
PS12025
PS12025
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
25
213.5
202.66
110
-
20
50
PS12026
PS12026
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
26
221.6
210.72
120
-
20
50
PS12027
PS12027
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
27
229.6
218.79
120
-
20
50
PS12028
PS12028
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
28
237.7
226.85
120
-
20
50
PS12029
PS12029
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
29
245.8
234.92
120
-
20
50
PS12030
PS12030
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
30
254.0
243.00
120
-
20
50
PS12031
PS12031
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
31
262.0
251.08
120
With welded hub: material...
25
50
PS12032
PS12032
25.40
17.02
15.88
26
2
16.2
32
270.0
259.13
120
With welded hub: material...
25
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성