06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp06b_1_aisi.prj},{NB=PS05X19},{CODE=PS05X19},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{H1=5.3},{Z=19},{DE=61.3},{DP=57.85},{DD=45},{D=10},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS05X13
PS05X13
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
13
43.0
39.80
28
10
25
PS05X14
PS05X14
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
14
46.3
42.80
31
10
25
PS05X15
PS05X15
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
15
49.3
45.81
34
10
25
PS05X16
PS05X16
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
16
52.3
48.82
37
10
28
PS05X17
PS05X17
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
17
55.3
51.83
40
10
28
PS05X18
PS05X18
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
18
58.3
54.85
43
10
28
PS05X19
PS05X19
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
19
61.3
57.85
45
10
28
PS05X20
PS05X20
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
20
64.3
60.89
46
10
28
PS05X21
PS05X21
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
21
68.0
63.91
48
12
28
PS05X22
PS05X22
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
22
71.0
66.93
50
12
28
PS05X23
PS05X23
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
23
73.5
69.95
52
12
28
PS05X24
PS05X24
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
24
77.0
72.97
54
12
28
PS05X25
PS05X25
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
25
80.0
76.00
57
12
28
PS05X30
PS05X30
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
30
94.7
91.12
60
12
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성