12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co12b_2.prj},{NB=CD11043},{CODE=CD11043},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2},{L=10.8},{H2=30.3},{Z=43},{DE=270.5},{DP=260.98},{D=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD11008
CD11008
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
8
57.6
49.78
12
CD11009
CD11009
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
9
62.0
55.70
12
CD11010
CD11010
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
10
69.0
61.64
12
CD11011
CD11011
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
11
75.0
67.61
14
CD11012
CD11012
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
12
81.5
73.60
14
CD11013
CD11013
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
13
87.5
79.59
14
CD11014
CD11014
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
14
93.6
85.61
14
CD11015
CD11015
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
15
99.8
91.63
14
CD11016
CD11016
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
16
105.5
97.65
16
CD11017
CD11017
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
17
111.5
103.67
16
CD11018
CD11018
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
18
118.0
109.71
16
CD11019
CD11019
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
19
124.2
115.75
16
CD11020
CD11020
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
20
129.7
121.78
16
CD11021
CD11021
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
21
136.0
127.82
16
CD11022
CD11022
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
22
141.8
133.86
16
CD11023
CD11023
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
23
149.0
139.90
16
CD11024
CD11024
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
24
153.9
145.94
16
CD11025
CD11025
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
25
160.0
152.00
16
CD11026
CD11026
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
26
165.9
158.04
20
CD11027
CD11027
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
27
172.3
164.09
20
CD11028
CD11028
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
28
178.0
170.13
20
CD11029
CD11029
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
29
184.1
176.19
20
CD11030
CD11030
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
30
190.5
182.25
20
CD11031
CD11031
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
31
196.3
188.31
20
CD11032
CD11032
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
30.3
32
203.3
194.35
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성