हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, Surface Mount
Samtec
Connectors
Standard Board-to-Board
2mm Pitch Systems
2 mm Pitch Terminal Strips
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/standard_btb/2mm_pitch_systems/2mm_pitch_terminal_strips/tw-sm_asmtab.prj},{NB=TW-05-03-F-S-305-SM},{SERIES=TW-SM},{TOPT=SM:Surface Mount},{IMAT=Black Liquid Crystal Polymer},{TM=Phosphor Bronze},{PLAT=Au or Sn over 50micro\" (1,27 microm) Ni},{CR=4.9 A per pin (1 pin powered per row)},{OTEMP=-55°C to +125°C},{ROHSC=Yes},{POS=05},{LS=03},{PLOPT=F},{ROW=S},{SH=305},{AOPT=},{POLOPT=Not Selected},{KOPT=},{TROPT=},{SHOWPAD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TOPT
Tail Option
ⁿ/ₐ
TW-05-03-F-S-305-SM
TW-05-03-F-S-305-SM
TW-SM
SM:Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성