카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GME - PU Coated Rollers
SAMLO
parts_for_conveyors
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/parts_for_conveyors/gme.prj},{NB=GME-D45-T3-L40-F10-A50},{TYPECODE=GME},{D=45},{T=3},{TX=3,5,10},{L=40},{LX=[40:500/1]},{F=10},{H=A50},{BT=BDC-10},{B=20},{C=15.5},{E=15},{CATALOG=gme.jpg},{PPATH=gme/assmblies/gme_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
BT
Bulging Sleeves Type
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
GME-D25-T3-L30-F8-A50
GME
25
8
BDC-8
18
13.5
13
GME-D30-T3-L40-F8-A50
GME
30
8
BDC-8
18
13.5
13
GME-D30-T3-L40-F10-A50
GME
30
10
BDC-10
20
15.5
15
GME-D30-T3-L40-F12-A50
GME
30
12
BDC-12
22
15.5
17
GME-D35-T3-L40-F10-A50
GME
35
10
BDC-10
20
15.5
15
GME-D35-T3-L40-F12-A50
GME
35
12
BDC-12
22
15.5
17
GME-D35-T3-L40-F15-A50
GME
35
15
BDC-15
28
20.0
22
GME-D40-T3-L40-F8-A50
GME
40
8
BDC-8
18
13.5
13
GME-D40-T3-L40-F10-A50
GME
40
10
BDC-10
20
15.5
15
GME-D40-T3-L40-F12-A50
GME
40
12
BDC-12
22
15.5
17
GME-D40-T3-L40-F15-A50
GME
40
15
BDC-15
28
20.0
22
GME-D45-T3-L40-F10-A50
GME
45
10
BDC-10
20
15.5
15
GME-D45-T3-L40-F12-A50
GME
45
12
BDC-12
22
15.5
17
GME-D45-T3-L40-F15-A50
GME
45
15
BDC-15
28
20.0
22
GME-D50-T3-L60-F10-A50
GME
50
10
BDC-10
20
15.5
15
GME-D50-T3-L60-F12-A50
GME
50
12
BDC-12
22
15.5
17
GME-D50-T3-L60-F15-A50
GME
50
15
BDC-15
28
20.0
22
GME-D50-T3-L60-F20-A50
GME
50
20
BDC-20
38
26.0
29
GME-D60-T3-L80-F12-A50
GME
60
12
BDC-12
22
15.5
17
GME-D60-T3-L80-F15-A50
GME
60
15
BDC-15
28
20.0
22
GME-D60-T3-L80-F20-A50
GME
60
20
BDC-20
38
26.0
29
GME-D60-T3-L80-F25-A50
GME
60
25
BDC-25
47
32.0
36
GME-D80-T3-L80-F25-A50
GME
80
25
BDC-25
47
32.0
36
GME-D80-T3-L80-F30-A50
GME
80
30
BDC-30
55
32.0
43
GME-D80-T3-L80-F35-A50
GME
80
35
BDC-35
60
37.0
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성