카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPPD/CPPDK - Disk Type Couplings-Standard MOI·Double Plate Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cppd_cppdk.prj},{NB=CPPD-D34-A5-B5},{TYPECODE=CPPD},{D=34},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{AKX=6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{L=38.2},{F=4.0},{T=12.0},{T1=7.5},{W=3.4},{K=12.5},{M=M3},{TT=1.5},{AT=4.0},{MT=8.0},{MRS=10000},{MOI=1.05×10^-5},{STSC=1700},{LM=0.18},{AM=2},{AXM=±0.36},{MASS=64.0},{CATALOG=cppd.jpg},{H0=8.000},{H1=6.200},{H2=0.700},{D2=3.000},{D3=11.000},{R1=26.300},{R2=3.500},{ML=12},{PPATH=cppd_cppdk/assmblies/cppd_cppdk_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPPD-D19-A3-B3
19
27.0
3.1
9.0
6.0
1.5
6.0
M2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.78×10^-6
430
0.11
2
±0.20
15.0
CPPD-D26-A4-B4
26
33.5
3.3
10.5
7.5
2.5
9.5
M2.5
1.0
1.5
3.0
10000
3.30×10^-6
700
0.15
2
±0.30
33.0
CPPD-D32-A5-B5
32
41.0
4.5
13.3
7.7
3.4
10.5
M4
3.0
3.9
7.8
10000
9.00×10^-6
1600
0.18
2
±0.36
62.0
CPPD-D34-A5-B5
34
38.2
4.0
12.0
7.5
3.4
12.5
M3
1.5
4.0
8.0
10000
1.05×10^-5
1700
0.18
2
±0.36
64.0
CPPD-D39-A8-B8
39
49.2
5.0
15.0
10.0
4.6
13.5
M4
3.5
6.0
12.0
10000
2.57×10^-5
2500
0.22
2
±0.50
108.0
CPPD-D44-A8-B8
44
49.2
5.0
15.0
10.0
4.6
16.0
M4
3.5
10.0
20.0
10000
4.25×10^-5
3000
0.24
2
±0.60
142.0
CPPD-D56-A12-B12
56
63.0
6.6
20.0
12.0
5.5
21.0
M5
7.0
25.0
50.0
10000
1.33×10^-4
8500
0.28
2
±0.80
301.0
CPPD-D68-A14-B14
68
74.2
7.6
24.0
14.0
6.1
25.0
M6
14.0
60.0
120.0
10000
3.67×10^-4
12000
0.32
2
±0.90
497.0
CPPD-D82-A19-B19
82
100.0
9.5
30.0
22.0
9.6
28.0
M8
30.0
100.0
200.0
10000
1.03×10^-3
15000
0.52
2
±1.00
1030.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성