카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPNB - Slit Type Couplings-Hold Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpnb.prj},{NB=CPNB-D25-A5-B5},{TYPECODE=CPNB},{D=25.0},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,8,9.525,10,12},{L=32.0},{F=4.1},{M=M3},{TT=1.5},{AT=1.8},{MT=3.6},{MRS=20000},{MOI=3.6×10-6},{STSC=170},{LM=0.15},{AM=3},{AXM=±0.15},{MASS=31.0},{CATALOG=cpnb.jpg},{MX=3.0},{L1=14},{L2=13},{D1=6.0},{D2=1.7},{D3=8.4},{L3=13.0},{L1X=1},{PPATH=cpnb/assmblies/cpnb_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
L3
ⁿ/ₐ
L1X
ⁿ/ₐ
CPNB-D19-A3-B3
CPNB
19.0
23.0
3.1
M2.5
1.0
0.8
1.6
20000
8.4×10-7
110
0.15
3
±0.15
13.3
9.0
1
CPNB-D25-A5-B5
CPNB
25.0
32.0
4.1
M3
1.5
1.8
3.6
20000
3.6×10-6
170
0.15
3
±0.15
31.0
13.0
1
CPNB-D28.5-A8-B8
CPNB
28.5
38.0
5.0
M4
2.5
2.7
5.4
15000
6.9×10-6
260
0.15
3
±0.15
47.0
15.0
1
CPNB-D38-A10-B10
CPNB
38.0
41.0
5.9
M5
7.0
6.3
12.6
10000
2.4×10-5
330
0.15
3
±0.15
99.0
16.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성