카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPMCR - Rigid Type Couplings-Hold Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpmcr.prj},{NB=CPMCR-D20-A6-B6},{TYPECODE=CPMCR},{D=20},{A=6.000},{B=6.000},{AX=6,6.35,7,8},{L=20.0},{T=9.5},{F=4.8},{M=M2.5},{TT=1.0},{AT=0.5},{MT=1.0},{MRS=7600},{MOI=8.7×10^-7},{MASS=15.0},{CATALOG=cpmcr.jpg},{MX=2.500},{R1=14.500},{R2=12},{L1=12.0},{D2=2.000},{D3=7.000},{H0=8.400},{H2=0.600},{PPATH=cpmcr/assmblies/cpmcr_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
MASS
Mass
[g]
CPMCR-D16-A5-B5
CPMCR
16
16.0
7.5
3.8
M2.5
1.0
0.3
0.6
9500
3.0×10^-7
9.0
CPMCR-D20-A6-B6
CPMCR
20
20.0
9.5
4.8
M2.5
1.0
0.5
1.0
7600
8.7×10^-7
15.0
CPMCR-D25-A8-B8
CPMCR
25
25.0
12.0
6.0
M3
1.5
1.0
2.0
6100
2.7×10^-6
29.0
CPMCR-D32-A10-B10
CPMCR
32
32.0
15.5
7.8
M4
2.5
2.0
4.0
4800
7.1×10^-6
61.0
CPMCR-D40-A14-B14
CPMCR
40
44.0
21.2
5.0
M5
7.0
4.0
8.0
4000
1.5×10^-5
120.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성