카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPCC/CPCCK - Disk Type Couplings-Low MOI Type·Single Plate Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpcc_cpcck.prj},{NB=CPCC-D44-A8-B8},{TYPECODE=CPCC},{D=44},{A=8.000},{B=8.000},{AX=8,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16},{AKX=8,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16},{D0=29.6},{L=34.6},{F=5.0},{T=15.0},{W=4.6},{K=11.0},{M=M4},{TT=3.4},{AT=10.0},{MT=20.0},{MRS=10000},{MOI=2.65×10^-5},{STSC=5200},{LM=0.02},{AM=1},{AXM=±0.30},{MASS=69.0},{CATALOG=cpcc.jpg},{H0=11.000},{H1=1.100},{H2=0.800},{D2=5.200},{D3=10.000},{R1=34.000},{R2=8.000},{PPATH=cpcc_cpcck/assmblies/cpcc_cpcck_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPCC-D34-A5-B5
34
27.4
4.0
12.0
3.4
8.0
M3
1.5
4.0
8.0
10000
4.00×10^-6
2000
0.02
1
±0.20
31.0
CPCC-D39-A6-B6
39
34.6
5.0
15.0
4.6
8.5
M4
3.4
6.0
12.0
10000
1.18×10^-5
4500
0.02
1
±0.25
56.0
CPCC-D44-A8-B8
44
34.6
5.0
15.0
4.6
11.0
M4
3.4
10.0
20.0
10000
2.65×10^-5
5200
0.02
1
±0.30
69.0
CPCC-D56-A10-B10
56
45.5
6.6
20.0
5.5
14.5
M5
7.0
25.0
50.0
10000
5.50×10^-5
11000
0.02
1
±0.40
140.0
CPCC-D68-A12-B12
68
54.1
7.6
24.0
6.1
17.5
M6
14.0
60.0
120.0
10000
1.45×10^-4
19000
0.02
1
±0.45
260.0
CPCC-D82-A14-B14
82
69.6
9.5
30.0
9.6
20.0
M8
30.0
100.0
200.0
10000
4.79×10^-4
22000
0.02
1
±0.55
521.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성