카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AJA - Shockproof Level Adjusters-Rubber Base Type
SAMLO
casters_level_adjusters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/casters_level_adjusters/aja.prj},{NB=AJA-D60-M12-L100},{TYPECODE=AJA},{D=60},{M=M12},{L=100},{LX=100,120},{H=25},{B=8},{B1=10.0},{AVL=750},{CATALOG=aja.jpg},{MX=12},{S=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
AVL
Allowable Vertical Load
[kg]
AJA-D40-M8-L50
AJA
40
M8
16
6
6.5
500
AJA-D40-M10-L80
AJA
40
M10
16
7
8.0
500
AJA-D40-M12-L100
AJA
40
M12
16
8
10.0
500
AJA-D60-M12-L100
AJA
60
M12
25
8
10.0
750
AJA-D60-M16-L100
AJA
60
M16
25
10
13.0
750
AJA-D80-M16-L100
AJA
80
M16
32
10
13.0
900
AJA-D80-M20-L120
AJA
80
M20
32
13
16.0
900
AJA-D100-M20-L120
AJA
100
M20
40
13
16.0
1000
AJA-D100-M24-L150
AJA
100
M24
40
16
19.0
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성