카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
REBC - Ball-Shaped Rod End Bearings-Straight Type
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/rebc.prj},{NB=REBC-12T},{TYPECODE=REBC},{NO=12T},{D0=12},{D01=M12×1.75},{D02=17},{D03=17.5},{D04=19},{D05=15},{D1=32},{D2=32},{D3=22},{H=91.0},{H1=24},{H2=21.0},{H3=20.0},{H4=40.0},{H5=6.5},{ANGLE=15.0},{LOAD=11.0},{MASS=0.180},{CATALOG=rebc.jpg},{M=12.00},{P=1.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
D01
ⁿ/ₐ
D02
d2(min.)
[mm]
D03
d3(max.)
[mm]
D04
d4(max.)
[mm]
D05
[mm]
D1
D1(max.)
[mm]
D2
D2(max.)
[mm]
D3
D3(max.)
[mm]
H
h(max.)
ⁿ/ₐ
H1
h1(min.)
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
h3(max.)
ⁿ/ₐ
H4
[mm]
H5
h5(max.)
ⁿ/ₐ
ANGLE
[mm]
LOAD
Load
[kN]
MASS
mass
[kg]
M
[mm]
P
[mm]
REBC-5
REBC
5
5
M5
9
9.0
9
7
20
17
11
46.0
8
11.0
12.0
24.0
4.0
15.0
2.8
0.025
5.00
0.80
REBC-6
REBC
6
6
M6
10
10.0
11
8
20
20
13
55.2
11
12.2
15.0
28.0
5.0
15.0
3.7
0.041
6.00
1.00
REBC-8
REBC
8
8
M8
12
12.5
14
10
24
24
16
66.5
12
16.0
16.0
32.0
5.0
15.0
5.8
0.075
8.00
1.25
REBC-10
REBC
10
10
M10×1.25
14
15.0
17
11
30
28
19
74.5
15
19.5
18.0
35.0
6.5
15.0
8.4
0.120
10.00
1.25
REBC-10T
REBC
10T
10
M10×1.5
14
15.0
17
11
30
28
19
80.5
21
19.5
18.0
35.0
6.5
15.0
8.4
0.120
10.00
1.50
REBC-12
REBC
12
12
M12×1.25
17
17.5
19
15
32
32
22
84.0
17
21.0
20.0
40.0
6.5
15.0
11.0
0.180
12.00
1.25
REBC-12T
REBC
12T
12
M12×1.75
17
17.5
19
15
32
32
22
91.0
24
21.0
20.0
40.0
6.5
15.0
11.0
0.180
12.00
1.75
REBC-14
REBC
14
14
M14×1.5
19
20.0
22
17
38
36
25
103.0
22
23.5
25.0
45.0
8.0
11.0
15.0
0.270
14.00
1.50
REBC-14T
REBC
14T
14
M14×2
19
20.0
22
17
38
36
25
109.0
28
23.5
25.0
45.0
8.0
11.0
15.0
0.270
14.00
2.00
REBC-16
REBC
16
16
M16×1.5
22
22.0
22
19
44
40
27
112.0
23
23.5
27.0
50.0
8.0
11.0
15.0
0.360
16.00
1.50
REBC-16T
REBC
16T
16
M16×2
22
22.0
22
19
44
40
27
118.0
29
23.5
27.0
50.0
8.0
11.0
15.0
0.360
16.00
2.00
REBC-18
REBC
18
18
M18×1.5
23
25.0
27
20
45
45
31
130.5
25
31.0
32.0
58.0
10.0
11.0
19.0
0.540
18.00
1.50
REBC-20
REBC
20
20
M20×1.5
27
27.5
30
24
50
45
34
133.0
25
29.0
38.0
63.0
10.0
7.5
19.0
0.570
20.00
1.50
REBC-22
REBC
22
22
M22×1.5
27
30.0
32
24
52
50
37
145.0
26
33.0
43.0
70.0
12.0
7.5
23.0
0.760
22.00
1.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성