카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCF/BCFS - Flange Deep Groove Ball Bearings
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcf_bcfs.prj},{NB=BCF-A5-D11},{TYPECODE=BCF},{TYPECODEX='BCF','BCF:Gcr15','BCFS','BCFS:9Cr18'},{A=5.0},{D=11},{B=5.0},{D1=12.5},{C=1.0},{R0=0.15},{CR1=715},{COR1=282},{CR2=607},{COR2=225},{RPM=45000},{D0A=6.20},{R=0.15},{MASS=2.18},{CATALOG=bcf_bcfs.jpg},{DA=9.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
R0
r(min.)
ⁿ/ₐ
CR1
Cr(Dynamic) GCr15
[kN]
COR1
Cor(Static) GCr15
[kN]
CR2
Cr(Dynamic) 9Cr18
[kN]
COR2
Cor(Static) 9Cr18
[kN]
RPM
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
ⁿ/ₐ
D0A
da(min.)
[mm]
R
R(max.)
[mm]
MASS
mass
[g]
BCF-A2-D5
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
169
50
143
40
85000
2.70
0.08
0.24
BCF-A2-D6
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
330
99
281
79
75000
3.00
0.15
0.45
BCF-A2.5-D6
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.08
209
74
178
59
71000
3.70
0.08
0.42
BCF-A2.5-D7
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
386
129
328
103
63000
3.85
0.15
0.68
BCF-A3-D6
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.08
209
74
178
59
71000
3.60
0.08
0.42
BCF-A3-D7
3.0
7
3.0
8.1
0.8
0.10
390
130
331
104
63000
3.90
0.10
0.53
BCF-A3-D8
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
560
180
474
144
60000
4.20
0.15
0.72
BCF-A3-D9
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
571
189
485
151
56000
4.20
0.15
1.61
BCF-A3-D10
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
640
224
536
175
50000
4.20
0.15
1.80
BCF-A4-D7
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.08
255
108
217
86
60000
4.60
0.08
0.35
BCF-A4-D9
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.15
640
224
544
179
53000
5.00
0.10
1.14
BCF-A4-D10
4.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
711
272
604
218
48000
5.90
0.15
1.50
BCF-A4-D11
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
715
276
545
182
48000
5.20
0.15
2.00
BCF-A4-D12
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
957
350
813
280
48000
5.60
0.20
2.57
BCF-A4-D13
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
1310
490
1106
390
40000
5.60
0.20
3.50
BCF-A5-D8
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.08
218
90
185
72
53000
5.60
0.08
0.40
BCF-A5-D10
5.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
431
169
366
135
50000
6.20
0.15
1.38
BCF-A5-D11
5.0
11
5.0
12.5
1.0
0.15
715
282
607
225
45000
6.20
0.15
2.18
BCF-A5-D13
5.0
13
4.0
15.0
1.0
0.20
1080
430
915
346
43000
6.60
0.20
2.70
BCF-A5-D14
5.0
14
5.0
16.0
1.0
0.20
1330
505
1130
406
40000
6.60
0.20
3.90
BCF-A5-D16
5.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
1729
675
1469
540
36000
7.70
0.30
5.52
BCF-A6-D10
6.0
10
3.0
11.2
0.6
0.15
496
218
422
174
45000
6.60
0.15
0.74
BCF-A6-D12
6.0
12
4.0
13.6
0.8
0.15
716
295
609
236
43000
7.20
0.15
1.86
BCF-A6-D13
6.0
13
5.0
15.0
1.1
0.15
1080
440
918
352
40000
7.00
0.15
3.04
BCF-A6-D15
6.0
15
5.0
17.0
1.2
0.20
1350
530
1139
418
40000
7.60
0.20
4.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STCH - Chains
SAMLO
24.03.2023
With Thrust Ball Bearing-without Inner Rings (NAX,NAX..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
BAG693_628-2RS__624_628-2RZ - Miniature deep groove ball bearing with rubb...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SATP 3GT NT30 SC - High Torque Clamping Timing Pulleys - 3GT Type
Sungil Machinery
23.05.2024
C-EFL6__ZZ - Economy Miniature Deep Groove Ball Bearing - Double Shielded, ...
Misumi
29.05.2023
Shielded Type
MinebeaMitsumi Inc.
16.11.2021
With flanged outer ring FL
NTN Corporation
17.10.2023
With flanged outer ring and double shield FL...ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
BCA/BCAS - Deep Groove Ball Bearings
SAMLO
24.03.2023
CAFZZ-CAFSZZ - Deep groove ball bearing flange type
HEFA
14.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - Miniature Flanged Deep Groove Ball Bearing - Double Sided...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BCM - Circlip Groove Deep Groove Ball Bearing
SAMLO
24.03.2023
B13 - Ball Bearings - Precision ABEC-1 1/8" to 3/8" Bore- 52100 Chrome Stee...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성