카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TSPA - Support Units-Flange Type
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/tspa.prj},{NB=TSPA-10},{TYPECODE=TSPA},{NO=10},{P=10},{M=M10×1.0},{L=27},{H=10},{F=17},{E=38.0},{L1=9.0},{L2=10.0},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{T1=5.0},{T2=6.0},{S=7.0},{K=8.0},{D02=4.5},{D01=8.0},{Z=4},{CATALOG=tspa.jpg},{MP=1.00},{PPATH=tspa/assemblies/tspa_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
number
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
D02
ⁿ/ₐ
D01
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TSPA-6
TSPA
6
6
M6×0.75
20
7
13
28.0
6.0
7.0
22
36
28
28
3.5
4.5
5.5
5.0
3.4
6.5
4
TSPA-8
TSPA
8
8
M8×1.0
23
9
14
32.5
7.5
8.5
28
43
35
35
4.0
5.0
6.0
6.5
3.4
6.5
4
TSPA-10
TSPA
10
10
M10×1.0
27
10
17
38.0
9.0
10.0
34
52
42
42
5.0
6.0
7.0
8.0
4.5
8.0
4
TSPA-12
TSPA
12
12
M12×1.0
27
10
17
38.0
9.0
10.0
36
54
44
44
5.0
6.0
7.0
8.0
4.5
8.0
4
TSPA-15
TSPA
15
15
M15×1.0
32
15
17
44.0
9.0
11.0
40
63
50
52
6.0
8.0
9.0
8.0
5.5
9.5
6
TSPA-20
TSPA
20
20
M20×1.0
52
22
30
69.0
12.0
16.0
57
85
70
68
10.0
14.0
15.0
11.0
6.6
11.0
10
TSPA-25
TSPA
25
25
M25×1.5
57
27
30
81.0
16.0
23.0
63
98
80
79
10.0
17.0
18.0
15.0
9.0
15.0
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성