카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SCE - 알루미늄 케이스 유니트
삼익정공
리니어 부싱
SC
SCE
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sc/sce/sce.prj},{NB=SCE20UU-},{PN=SCE20},{LB=LM20*2},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=27},{W=54},{H=41.0},{HH=21},{G=35.0},{A=11.0},{J=40.0},{E=7.00},{S1XL1=M6x12},{S2=5.2},{K=40},{L=50},{C=860},{C0=1370},{WEIGHT=245},{S11=6},{L1=12},{S21=5.2},{LMDR=20},{LMD=32},{LML=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
파트번호
ⁿ/ₐ
LB
볼 부싱
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SCE08UU-
SCE08
LM08*2
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
18
30
SCE12UU-
SCE12
LM12*2
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
26
39
SCE16UU-
SCE16
LM16*2
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
34
44
SCE20UU-
SCE20
LM20*2
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
40
50
SCE25UU-
SCE25
LM25*2
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
50
67
SCE30UU-
SCE30
LM30*2
39
78
59.5
30
49.0
15.0
58.0
10.00
M8x18
6.8
58
72
SCE40UU-
SCE40
LM40*2
51
102
78.0
40
62.0
20.0
80.0
11.00
M10x25
8.6
60
90
SCE50UU-
SCE50
LM50*2
61
122
102.0
52
80.0
24.0
100.0
11.00
M10x25
8.6
80
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성