카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMFP L - 원형 플랜지 롱형 리니어 부싱
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMFP/K/H-L
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfp-h-k_l/lmfpl.prj},{NB=LMFP16LUU},{MN=LMFP16L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=70},{D1=48},{L1=6},{H=6},{PCD=38},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.2},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{SQ=15},{NH=4},{D2=24.00},{BR=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMFP06LUU
LMFP06L
6
12
35
28
5
5
20
3.4
6.5
3.2
15
4
LMFP08LUU
LMFP08L
8
15
45
32
5
5
24
3.4
6.5
3.2
15
4
LMFP10LUU
LMFP10L
10
19
55
39
6
6
29
4.5
8.0
4.2
15
4
LMFP12LUU
LMFP12L
12
21
57
42
6
6
32
4.5
8.0
4.2
15
4
LMFP13LUU
LMFP13L
13
23
61
43
6
6
33
4.5
8.0
4.2
15
4
LMFP16LUU
LMFP16L
16
28
70
48
6
6
38
4.5
8.0
4.2
15
5
LMFP20LUU
LMFP20L
20
32
80
54
8
8
43
5.5
9.2
5.2
20
5
LMFP25LUU
LMFP25L
25
40
112
62
8
8
51
5.5
9.2
5.2
20
6
LMFP30LUU
LMFP30L
30
45
123
74
10
10
60
6.6
11.0
6.5
20
6
LMFP35LUU
LMFP35L
35
52
135
82
10
10
67
6.6
11.0
6.5
25
6
LMFP40LUU
LMFP40L
40
60
154
96
13
13
78
9.0
14.0
8.6
25
6
LMFP50LUU
LMFP50L
50
80
192
116
13
13
98
9.0
14.0
8.6
25
6
LMFP60LUU
LMFP60L
60
90
211
134
18
18
112
11.0
17.5
10.8
30
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성