카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMFM - 원형 중간플랜지 리니어 부싱
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMFM/H/K
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfm-k-h/lmfm.prj},{NB=LMFM16UU-},{MN=LMFM16},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=70},{D1=48},{L1=32.0},{H=6},{PCD=38},{K=37},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=24.00},{BR=5},{NH=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMFM6UU-
LMFM06
6
12
35
28
15.0
5
20
3.4
6.5
3.3
15
4
LMFM8UU-
LMFM08
8
15
45
32
20.0
6
24
3.4
6.5
3.3
15
4
LMFM10UU-
LMFM10
10
19
55
39
24.5
6
29
4.5
8.0
4.4
15
4
LMFM12UU-
LMFM12
12
21
57
42
25.5
6
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMFM13UU-
LMFM13
13
23
61
43
27.5
6
33
4.5
8.0
4.4
15
4
LMFM16UU-
LMFM16
16
28
70
48
32.0
6
38
4.5
8.0
4.4
15
5
LMFM20UU-
LMFM20
20
32
80
54
36.0
8
43
5.5
9.2
5.4
20
5
LMFM25UU-
LMFM25
25
40
112
62
52.0
8
51
5.5
9.2
5.4
20
6
LMFM30UU-
LMFM30
30
45
123
74
56.5
10
60
6.6
11.0
6.5
20
6
LMFM35UU-
LMFM35
35
52
135
82
62.5
10
67
6.6
11.0
6.5
25
6
LMFM40UU-
LMFM40
40
60
154
96
70.5
13
78
9.0
14.0
8.6
25
6
LMFM50UU-
LMFM50
50
80
192
116
89.5
13
98
9.0
14.0
8.6
25
6
LMFM60UU-
LMFM60
60
90
211
134
96.5
18
112
11.0
17.5
10.8
30
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성