카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
CLB - 컴팩트 리니어 부싱
삼익정공
리니어 부싱
CLB
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/clb/clb.prj},{NB=CLB16UU},{SEAL=UU},{CR=},{BALLTY=},{NS=5},{D=24},{L=30},{ID=21.00},{DR=16},{BLRD=925},{BLRS=625},{W=21.44g},{T=0.30},{SB=1.00},{SH=0.51},{A=21.0},{TB=1.26},{BL=25.40},{ML=15.00},{MH=4.50},{MHL=2.05},{MB=12.78}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
NS
No. of Ball Circuit
ⁿ/ₐ
D
외경
ⁿ/ₐ
L
길이
ⁿ/ₐ
DR
샤프트 직경
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating-Dynamic
ⁿ/ₐ
BLRS
Basic Load Rating-Static
ⁿ/ₐ
W
Weight
[gt]
CLB08UU
CLB08
4
15
24
8
350
260
6.29g
CLB10UU
CLB10
4
17
26
10
416
320
7.65g
CLB12UU
CLB12
4
19
28
12
480
385
13.20g
CLB14UU
CLB14
5
21
28
14
640
440
15.00g
CLB16UU
CLB16
5
24
30
16
925
625
21.44g
CLB20UU
CLB20
6
28
30
20
1165
790
26.10g
CLB25UU
CLB25
6
35
40
25
2100
1370
57.20g
CLB30UU
CLB30
6
40
50
30
2870
2100
80.42g
CLB40UU
CLB40
7
52
60
40
5200
4100
143.30g
CLB50UU
CLB50
8
62
70
50
6620
5600
197.85g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성