VWBG-V - Invertebrate ring
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
Lifting points for bolting
Powered by
CAD모델 선택
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/wbgv_asmtab.prj},{NB=VWBG-V 3,5t-1-8UNC 7991095(00)},{BEZEICH=VWBG-V 3,5t-1-8UNC},{BA=Betriebsanleitungen},{ROT=0},{ROT2=0},{WLL=3.50},{GEW=2.63},{A=18},{B=66},{C=40},{D=81.0},{E=70},{F=40},{G=88},{M=1\"-8UNC},{T=173},{ANZ=150},{BESTNRS=7991095},{BESTNRV=-},{BESTNR=7991095},{X=15.000},{ROT1=90},{VER=6},{PPATH=wbgv/wbgv_asmtpl.prj},{BB=16},{VERSX=0},{TIF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZEICH
Notation
ⁿ/ₐ
WLL
Load-carrying capacity
[t]
GEW
Gewicht Standard
[kg/st]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
Thread-Ø
ⁿ/ₐ
T
[mm]
BESTNRS
Order No.: Stand.
ⁿ/ₐ
BESTNRV
Order No.: max. with locknut and washer
ⁿ/ₐ
VWBG-V 0,3t-M8 7103720
VWBG-V 0,3t-M8
0.30
0.18
8
31
29
30.0
27
13
36
M8
76
7103720
-
VWBG-V 0,45t-M10 7103715
VWBG-V 0,45t-M10
0.45
0.29
8
31
29
33.5
30
17
38
M10
78
7103715
-
VWBG-V 0,6t-M12 7100180
VWBG-V 0,6t-M12
0.60
0.41
10
49
35
42.0
36
21
47
M12
107
7100180
-
VWBG-V 1t-M14(F=21) 86003...
VWBG-V 1t-M14(F=21)
1.00
0.63
13
46
38
48.0
41
21
56
M14
114
8600337
-
VWBG-V 1,3t-M16 7100430
VWBG-V 1,3t-M16
1.30
0.69
13
46
38
48.0
41
25
56
M16
114
7100430
-
VWBG-V 1,8t-M18(F=27) 860...
VWBG-V 1,8t-M18(F=27)
1.80
1.18
13
54
35
62.0
55
27
67
M18
137
8600338
-
VWBG-V 2t-M20 7100800
VWBG-V 2t-M20
2.00
1.42
13
54
35
62.0
55
33
67
M20
137
7100800
-
VWBG-V 2t-M22(F=33) 86003...
VWBG-V 2t-M22(F=33)
2.00
1.45
13
54
35
62.0
55
33
67
M22
137
8600334
-
VWBG-V 3,5t-M24 7100640
VWBG-V 3,5t-M24
3.50
2.63
18
66
40
81.0
70
40
88
M24
173
7100640
-
VWBG-V 3,5t-M27(F=41) 860...
VWBG-V 3,5t-M27(F=41)
3.50
2.65
18
66
40
81.0
70
41
88
M27
173
8600335
-
VWBG-V 5t-M30 7100650
VWBG-V 5t-M30
5.00
5.09
22
90
50
99.0
85
50
106
M30
221
7100650
-
VWBG-V 0,3t-5/16-18UNC 79...
VWBG-V 0,3t-5/16-18UNC
0.30
0.18
8
31
29
30.0
27
13
36
5/16"-18UNC
76
7991090
-
VWBG-V 0,45t-3/8-16UNC 79...
VWBG-V 0,45t-3/8-16UNC
0.45
0.29
8
31
29
33.5
30
17
38
3/8"-16UNC
78
7991091
-
VWBG-V 0,6t-1/2-13UNC 799...
VWBG-V 0,6t-1/2-13UNC
0.60
0.41
10
49
35
42.0
36
21
47
1/2"-13UNC
107
7991092
-
VWBG-V 1,3t-5/8-11UNC 799...
VWBG-V 1,3t-5/8-11UNC
1.30
0.63
13
46
38
48.0
41
29
56
5/8"-11UNC
114
7991093
-
VWBG-V 2t-3/4-10UNC 79910...
VWBG-V 2t-3/4-10UNC
2.00
1.42
13
54
35
62.0
55
28
67
3/4"-10UNC
137
7991094
-
VWBG-V 3,5t-1-8UNC 799109...
VWBG-V 3,5t-1-8UNC
3.50
2.63
18
66
40
81.0
70
40
88
1"-8UNC
173
7991095
-
VWBG-V 5t-51 1/4-7UNC 799...
VWBG-V 5t-51 1/4-7UNC
5.00
5.09
22
90
50
99.0
85
47
106
1 1/4"-7UNC
221
7991096
-
VWBG-V 0,3t-M8 (F=102) 86...
VWBG-V 0,3t-M8 (F=102)
0.30
0.29
8
31
29
30.0
27
102
36
M8
76
-
8600330
VWBG-V 0,45t-M10 (F=122) ...
VWBG-V 0,45t-M10 (F=122)
0.45
0.38
8
31
29
33.5
30
122
38
M10
78
-
8600331
VWBG-V 0,6t-M12 (F=140) 8...
VWBG-V 0,6t-M12 (F=140)
0.60
0.61
10
49
35
42.0
36
140
47
M12
107
-
8600332
VWBG-V 1t-M14 (F=160) 860...
VWBG-V 1t-M14 (F=160)
1.00
0.67
13
46
38
48.0
41
160
56
M14
114
-
8600337
VWBG-V 1,3t-M16 (F=180) 8...
VWBG-V 1,3t-M16 (F=180)
1.30
1.30
13
46
38
48.0
41
180
56
M16
114
-
8600333
VWBG-V 1,8t-M18 (F=83) 86...
VWBG-V 1,8t-M18 (F=83)
1.80
1.80
13
54
35
62.0
55
83
67
M18
137
-
8600338
VWBG-V 2t-M20 (F=223) 860...
VWBG-V 2t-M20 (F=223)
2.00
1.81
13
54
35
62.0
55
223
67
M20
137
-
8600334
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성