VWBG - Heavy swivel ring
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
Lifting points for bolting
Powered by
CAD모델 선택
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/wbg_assmtab.prj},{NB=VWBG 40(50)t-M90 (C=110) - Standard-79003408(135-0-0)},{BEZEICH=VWBG 40(50)t-M90 (C=110) - Standard},{BA=Betriebsanleitungen},{ANMERKUNG=Anmerkung},{ROT=0},{ROT2=0},{WLLX=40.0},{WLLY=50.0},{WLLZ=50.0},{GEW=34.50},{T=378},{A=46},{B=170},{C=110},{D=170},{E=145},{VAR=Standard},{F1=135},{F=135},{FMIN=135},{FMAX=135},{G=159},{M=M90},{ANZ=2000},{BESTNR1=79003408},{BESTNR2=},{PPATH=wbg/wbg_sch.prj},{ROT1=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZEICH
Notation
ⁿ/ₐ
WLLX
lifting capacity
[t]
WLLY
lifting capacity
[t]
WLLZ
lifting capacity
[t]
GEW
Weight approx.
[kg/Stk.]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
ANZ
Torque
ⁿ/ₐ
BESTNR1
Article-No. Standard
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Article-No. Vario
ⁿ/ₐ
VWBG 6(7,5)t-M33 (F=50) -...
VWBG 6(7,5)t-M33 (F=50) -...
6.0
7.5
15.0
5.60
208
23
86
50
90
80
96
M33
350
8600150
VWBG 6(7,5)t-M33 (F=50) -...
VWBG 6(7,5)t-M33 (F=50) -...
6.0
7.5
15.0
5.60
208
23
86
50
90
80
96
M33
350
8600150
VWBG 8(10)t-M36 - Standar...
VWBG 8(10)t-M36 - Standar...
8.0
10.0
15.0
4.67
208
22
86
50
90
80
94
M36
410
7999059
VWBG 8(10)t-M36 - Vario-8...
VWBG 8(10)t-M36 - Vario
8.0
10.0
15.0
4.67
208
22
86
50
90
80
94
M36
410
8600451
VWBG 12(13)t-M42 - Standa...
VWBG 12(13)t-M42 - Standa...
12.0
13.0
17.0
6.10
234
26
111
65
98
85
95
M42
550
7999044
VWBG 12(13)t-M42 - Vario-...
VWBG 12(13)t-M42 - Vario
12.0
13.0
17.0
6.10
234
26
111
65
98
85
95
M42
550
8600452
VWBG 12(15)t-M45 - Standa...
VWBG 12(15)t-M45 - Standa...
12.0
15.0
18.0
6.24
234
26
111
65
98
85
95
M45
550
7900455
VWBG 13(16)t-M48 - Standa...
VWBG 13(16)t-M48 - Standa...
13.0
16.0
18.0
6.37
234
26
111
65
98
85
95
M48
550
7999045
VWBG 13(16)t-M48 - Vario-...
VWBG 13(16)t-M48 - Vario
13.0
16.0
18.0
6.37
234
26
111
65
98
85
95
M48
550
8600453
VWBG 14(20)t-M52 - Standa...
VWBG 14(20)t-M52 - Standa...
14.0
20.0
25.0
10.55
271
32
119
70
120
95
120
M52
750
7901081
VWBG 14(20)t-M52 - Vario-...
VWBG 14(20)t-M52 - Vario
14.0
20.0
25.0
10.55
271
32
119
70
120
95
120
M52
750
8600158
VWBG 16(22)t-M56 - Standa...
VWBG 16(22)t-M56 - Standa...
16.0
22.0
28.0
10.68
271
32
119
70
120
95
120
M56
800
7999004
VWBG 16(22)t-M56 - Vario-...
VWBG 16(22)t-M56 - Vario
16.0
22.0
28.0
10.68
271
32
119
70
120
95
120
M56
800
8600454
VWBG 16(22)t-M60 (F=90) -...
VWBG 16(22)t-M60 (F=90) -...
16.0
22.0
28.0
11.37
271
32
119
70
120
95
120
M60
800
8600454
VWBG 16(25)t-M64 - Standa...
VWBG 16(25)t-M64 - Standa...
16.0
25.0
28.0
11.40
271
32
119
70
120
95
120
M64
800
7999043
VWBG 16(25)t-M64 - Vario-...
VWBG 16(25)t-M64 - Vario
16.0
25.0
28.0
11.40
271
32
119
70
120
95
120
M64
800
8600455
VWBG 31,5(40)t-M72 - Stan...
VWBG 31,5(40)t-M72 - Stan...
31.5
40.0
50.0
29.96
338
46
130
90
170
145
159
M72
1200
7900097
VWBG 31,5(40)t-M72 - Vari...
VWBG 31,5(40)t-M72 - Vari...
31.5
40.0
50.0
29.96
338
46
130
90
170
145
159
M72
1200
8600456
VWBG 35(48)t-M80 - Standa...
VWBG 35(48)t-M80 - Standa...
35.0
48.0
50.0
31.19
338
46
130
90
170
145
159
M80
1500
7900100
VWBG 35(48)t-M80 - Vario-...
VWBG 35(48)t-M80 - Vario
35.0
48.0
50.0
31.19
338
46
130
90
170
145
159
M80
1500
8600457
VWBG 40(50)t-M90 (C=110) ...
VWBG 40(50)t-M90 (C=110) ...
40.0
50.0
50.0
34.50
378
46
170
110
170
145
159
M90
2000
79003408
VWBG 40(50)t-M90 (C=110) ...
VWBG 40(50)t-M90 (C=110) ...
40.0
50.0
50.0
34.50
378
46
170
110
170
145
159
M90
2000
8600458
VWBG 40(50)t M100 (F= 150...
VWBG 40(50)t M100 (F= 150...
40.0
50.0
50.0
36.50
378
46
168
110
170
145
159
M100
2000
8600458
VWBG 6(7,5)t-M33x2 - Fein...
VWBG 6(7,5)t-M33x2 - Fine...
6.0
7.5
15.0
5.60
208
23
86
50
90
80
96
M33X2
350
8600150
VWBG 8(10)t-M36x3 - Feing...
VWBG 8(10)t-M36x3 - Fine ...
8.0
10.0
15.0
4.79
208
23
86
50
90
80
94
M36X3
410
8600451
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성