카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SL Ø 25 - Light load
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_25.prj},{NB=SL25-060(0)},{CODE=SL25-060},{DO=25.0},{DI=12.5},{LO=60},{RG=34.3},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=657},{S2=21.6},{F2=745},{SN=24.0},{FN=824},{SB=28.8},{FB=988},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,90 x 2,60},{DE=24.6},{B=5.900},{H=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SL25-025
SL25-025
25.0
12.5
25
82.3
0.000
25.000
8.0
657
9.0
745
10.0
824
12.0
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-030
SL25-030
25.0
12.5
30
68.6
0.000
30.000
9.6
657
10.8
745
12.0
824
14.4
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-035
SL25-035
25.0
12.5
35
58.8
0.000
35.000
11.2
657
12.6
745
14.0
824
16.8
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-040
SL25-040
25.0
12.5
40
51.5
0.000
40.000
12.8
657
14.4
745
16.0
824
19.2
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-045
SL25-045
25.0
12.5
45
45.8
0.000
45.000
14.4
657
16.2
745
18.0
824
21.6
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-050
SL25-050
25.0
12.5
50
41.2
0.000
50.000
16.0
657
18.0
745
20.0
824
24.0
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-055
SL25-055
25.0
12.5
55
37.5
0.000
55.000
17.6
657
19.8
745
22.0
824
26.4
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-060
SL25-060
25.0
12.5
60
34.3
0.000
60.000
19.2
657
21.6
745
24.0
824
28.8
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-065
SL25-065
25.0
12.5
65
31.7
0.000
65.000
20.8
657
23.4
745
26.0
824
31.2
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-070
SL25-070
25.0
12.5
70
29.4
0.000
70.000
22.4
657
25.2
745
28.0
824
33.6
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-075
SL25-075
25.0
12.5
75
27.4
0.000
75.000
24.0
657
27.0
745
30.0
824
36.0
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-080
SL25-080
25.0
12.5
80
25.8
0.000
80.000
25.6
657
28.8
745
32.0
824
38.4
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-090
SL25-090
25.0
12.5
90
22.8
0.000
90.000
28.8
657
32.4
745
36.0
824
43.2
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-100
SL25-100
25.0
12.5
100
20.6
0.000
100.000
32.0
657
36.0
745
40.0
824
48.0
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-125
SL25-125
25.0
12.5
125
16.5
0.000
125.000
40.0
657
45.0
745
50.0
824
60.0
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-150
SL25-150
25.0
12.5
150
13.7
0.000
150.000
48.0
657
54.0
745
60.0
824
72.0
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
SL25-175
SL25-175
25.0
12.5
175
11.8
0.000
175.000
56.0
657
63.0
745
70.0
824
84.0
Cr-Si
5,90 x 2,60
24.6
2.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성