slovenčina
English
TLEL - Wheel
Rollenbau
Wheels
Alu-Polyurethane antistatic, 200-1760 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/alu_polyurethane_antistatic_200_1760/tlel.prj},{NB=150 TLELK 20},{ORDERNO=150 TLELK 20},{WDAB=150x40},{LC=400},{HW=40},{FL=40},{WB=2 Ball bearings 6204 ZZ},{BD=20},{A=150},{B=40},{D1=30.000},{D2=35.000},{D3=44.000},{D4=123.600},{D5=126.000},{X1=4.000},{X2=0.500},{X3=4.000},{R1=1.500},{R2=3.000},{RX=2.500},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
81 TLELK 12
81 TLELK 12
80x30
180
40
40
2 Ball bearings 6201 ZZ
12
100 TLELK 15
100 TLELK 15
100x30
200
30
30
2 Ball bearings 6202 ZZ
15
101 TLELK 12
101 TLELK 12
100x40
250
40
40
2 Ball bearings 6201 ZZ
12
125 TLELK 15
125 TLELK 15
125x30
250
30
30
2 Ball bearings 6202 ZZ
15
126 TLELK 20
126 TLELK 20
125x40
300
50
50
2 Ball bearings 6204 ZZ
20
127 TLELK 20
127 TLELK 20
125x50
370
60
60
2 Ball bearings 6204 ZZ
20
150 TLELK 20
150 TLELK 20
150x40
400
40
40
2 Ball bearings 6204 ZZ
20
160 TLELK 25
160 TLELK 25
160x50
500
60
60
2 Ball bearings 6205 ZZ
25
160 TLELK 20
160 TLELK 20
160x50
500
60
60
2 Ball bearings 6204 ZZ
20
175 TLELK 20
175 TLELK 20
175x50
600
60
60
2 Ball bearings 6204 ZZ
20
180 TLELK 20
180 TLELK 20
180x50
700
60
60
2 Ball bearings 6204 ZZ
20
200 TLELK 20
200 TLELK 20
200x50
800
60
60
2 Ball bearings 6205 ZZ
20
200 TLELK 25
200 TLELK 25
200x50
800
60
60
2 Ball bearings 6205 ZZ
25
250 TLELK 30
250 TLELK 30
250x60
1000
60
60
2 Ball bearings 6206 ZZ
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성